Nyelvváltás :

Kenésmentes drylin lineáris rendszereink szárazon működnek, ami karbantartásmentessé és a külső hatásokkal szemben ellenállóvá teszi őket. Ezenkívül a felhasznált anyagoknak és a speciális kialakításnak köszönhetően különösen halkan működnek. Az élettartamot egyszerűen, online, néhány lépésben kiszámíthatja. A kiváló minőségű egyedi alkatrészek közül Ön választhatja ki a megfelelőt, így minden lineáris rendszert saját specifikációihoz igazíthat. A csúszó rendszerre való áttérés csökkentheti a folyó üzemeltetési költségeket és jelentősen javíthatja a technológiát, ami zökkenőmentes működést és hosszú élettartamot eredményez.
a drylin teleszkópos sínek magas hőmérsékletet, rezgést és még sok mást is kibírnak
drylin® lineáris vezetőelemeink még homokban, forgácsban és porban is használhatók
Korróziómentes, és ellenállnak a különféle közegeknek a víz alatti alkalmazhatóság érdekében
Körülbelül négyszer halkabb, mint az azonos, fémből készült lineáris csapágyak
Akár 75%-kal könnyebb a nagy teljesítményű polimereknek köszönhetően
Minden rendszer további kenés nélkül működik, ezért rendkívül tiszta

Itt átfogó válaszokat talál ezekre és még sok más kérdésre. Tudjon meg mindent, amit a lineáris technológiánkról tudni kell.