Nyelvváltás :

Gördülés helyett csúszás - a drylin T sínvezetések ezen az elven alapulnak. A sínvezetések a lehető legegyszerűbben teszik lehetővé a recirkulációs golyóscsapágyakról a sikló rendszerre való átállást. A drylin lineáris sínek és lineáris kocsik csatlakozási és fúrási méretei megegyeznek a kereskedelemben kapható recirkulációs golyóscsapágyas változatokéval. A kocsik szívét az igus nagyteljesítményű polimerekből készült kenésmentes és rendkívül tartós csúszóelemek alkotják. Gyorsan és egyszerűen kezelhetők és karbantartás nélkül használhatók. A keményeloxált alumíniumból készült sínvezetések robusztusak és korróziómentesek.
A csatlakozó és a furatok méretei megegyeznek a hagyományos recirkulációs golyóscsapágyas rendszerekével
0,02–0,15 mm
Opcionális hézagállítás:
Automatikus beállítás
Kézi beállítás
Az, hogy nincs szükség kenésre, karbantartási időt és pénzt takarít meg Önnek.

drylin T minta
Rendelje meg a kívánt mintát - a kívánt beépítési méretekkel, hosszban és az Ön által választott kocsival.

drylin T miniatűr vezetés minta
Tekintse meg saját szemével a drylin T miniatűr vezetés mintánkat.
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN