Nyelvváltás :
Maradjon naprakész. Ezen az oldalon megtalálja a lineáris tengelyek világának legújabb innovációit. A legújabb termékek mellett további, ügyfeleink igényei szerinti fejlesztéseket is talál itt. Minden évben új termékeket dobunk piacra, hogy Ön pontosan a megfelelő terméket találhassa meg az alkalmazásához. Ugyanakkor, termékeink egyre intelligensebbek, felhasználóbarátabbak és környezetbarátabbak lesznek.
drylin SLW-1040-10X25-E7-AL lineáris modul száraz tisztatérbe
Az SLW-1040-10X25-E7-AL lineáris tengellyel az igus egy olyan megoldást mutat be, amelyet következetesen száraz tisztaterekben való használatra fejlesztettek ki. A tengelyt a Fraunhofer IPA, a tisztatér-technológia vezető vizsgálóintézete ISO3 tesztkörnyezetben mérte be, és az ISO 14644-1 szabvány szerinti ISO 4. besorolásban a lehető legjobb eredményt érte el - méghozzá egy DS10x25-ös, nagy menetemelkedésű, akár 40 mm/s előtolási sebességű dryspin menettel. Ez teszi alkalmassá a rendkívül érzékeny gyártási és tesztelési folyamatokhoz, ahol az alacsony részecskeszint és a folyamat stabilitása alapvető fontosságú.

Számos iparágban előfordulhatnak szélsőségesen alacsony hőmérsékletek vagy hőmérséklet-ingadozások. Ezek megváltoztatják a fizikai paramétereket, zsugorodáshoz vezetnek és kondenzációt okozhatnak - ami közvetlen hatással van az anyagokra, a motorokra, a vezérlőrendszerekre és a lineáris tengelyekre. Publikációnk rávilágít a műanyagok, az elektromos motorok, a vezérlőrendszerek és a lineáris tengelyek -40 °C-os hőmérsékleten történő használatának sajátos specifikációira és kihívásaira, és olyan megoldásokat mutat be, amelyek célzott anyag adaptációk és rendszertervezés révén biztosítják a rendszerek biztonságát az extrém hideg alkalmazásokban.

Hírlevelünkkel biztosan nem marad le az igus híreiről. Legyen mindig naprakész cégünkkel és a motion plastics megoldásokkal kapcsolatban. Elsőként értesülhet újdonságainkról az új termékek, izgalmas alkalmazások, aktuális laboratóriumi jelentések és egyéb témák kapcsán.

Házhoz jön a hajtástechnológiai roadshow!
Szeretné elkezdeni az automatizálást, optimalizálni a meglévő hajtásrendszereket vagy megismerni termékeinket? Akkor foglalja le most hajtástechnikai roadshow-nkat. Buszunk számtalan hajtástechnikai termékkel van tele, és saját tápegységgel rendelkezik. A lineáris tengelyektől és motoroktól kezdve a motorvezérléseken át a tartozékokig széles termékválasztékkal rendelkezünk, amelyet élőben is megtapasztalhat és kipróbálhat. Nézze meg, szabad-e az Önnek megfelelő időpont, és nincs más dolga mint megvárni, hogy a hajtástechnikai roadshow eljöjjön az Ön vállalatához.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.