drylin SLR-60-32x32 lineáris modul

Erős, akár 32 mm/ford.

SLR lineármodul orsóhajtással és több vezetőblokkal.

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

SLR-60 szánmeghajtó számozott részletképekkel a orsóról és a csapágyazásról.
  1. Csatlakoztatásra kész a drylin elektromotorral, valamint kérésre további tartozékokkal, például hajtóművel, motorkábellel, motorvezérlő rendszerrel, tápegységgel és egyebekkel.
  2. Kézzel állítható változatként is kapható a tartozékokkal együtt, pl. drylin pozíciójelzővel vagy kézikerékkel.
  3. dryspin 32x32 méretű, nagy menetemelkedésű menettel a rendkívül nagy előtolási sebességekért.
  4. dryspin sikló menettel, 32x5 osztással, különösen precíz pozicionáláshoz.
SLR-60 összehasonlítás: két kábelvezető lánc eltérő hajlítási sugárral és magassággal.

Műszaki rajz

SLR-60 rajz méretekkel és műszaki vonalakkal.
SLR-60 rajz méretekkel és műszaki vonalakkal.

Műszaki adatok

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 mélyM12 - 20 mély240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
Max. lökethossz [mm]Nettó tömeg [kg]További tömeg 100 mm-enként [kg]Max. statikus axiális terhelhetőség [N]Max. statikus terhelhetőség, radiális [N]
150016,54,986.25025.000

Műszaki „govie”

Bevásárlókosár ikon két lineáris modul mellett.

Komplett rendszerek az online shopban

Hajtástechnológia konfigurátora

Tegyen fel a termékkel kapcsolatban kérdést

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation