ISO 1. osztályú tisztatéri termékek

Legyen szó akár display robotokról, akár pick-and-place alkalmazásokról a félvezetőgyártásban és a mikroelektronikában:

  • Helytakarékos és könnyű kivitel
  • Halk, sima működés
  • Gyors szállítás és egyszerű szerelés
  • Könnyen nyitható energialáncok a gyors kábelcseréhez
  • Tesztelt hosszú élettartam garanciával: > 50 millió kettős löket
  • Láncok, kábelek és csatlakozók egyenként is elérhetők már 1 darabtól - vagy komplett rendszerként, egy helyről

Termékek tisztatéri alkalmazásra

energialánc

tisztatéri energialáncok

kábel és tömlő

Tisztatérben használható chainflex kábelek

lineáris vezetés

Tisztatérben alkalmazható drylin lineáris vezető

Körasztal csapágy

Tisztatérben is alkalmazható PRT körasztal csapágyak

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (nem működő) Max. részecskék (0,5 mikron) m³ Max. részecskék (0,5 mikron) f³ szabványnak megfelelő igus termékek
1n.a. n.a. Energialáncok, Kábelek, Bordázott csövek, Sűrített levegős tömlők
2n.a. n.a. lásd fent
3135 lásd fentebb + Lineáris vezetés
410352lásd fent
5100A & B 3 520 100 lásd fent
61.00035 200997 lásd fent
710.000C352 000 9 967lásd fent
8100 000D3 520 000 99 675 lásd fent
9n.a. 35 200 000 996 747 lásd fent

Ügyfeleink alkalmazásainak ISO 14644-14 szerinti tisztatérben végzett tesztjei, a gyors termékfejlesztés érdekében


Kérdések és válaszok tisztatéri termékekkel kapcsolatban

Termékeink tisztatérben történő alkalmazása
  • a tengely és a csapágy anyagának megfelelő párosításától
  • illetve egyéb alkalmazási paraméterektől is, mint például terhelés, fordulatszám stb.

tisztatér termékkatalógus

Az összes tisztatéri alkalmazáshoz megfelelő termékünket bemutató katalógus

Információk az ESD-ről

ESD-s és tisztatéri termékek

Sikeres használat tisztatéri alkalmazásokban

Helymeghatározó rendszerek az elektronikai gyártásban

Pozicionáló rendszerek az elektronikai gyártásban

Tiszta energiaellátás a kameramodulok ragasztó adagolójában

Mingseal ragasztó adagoló kameramodulokhoz

Töltőrendszer a laboratóriumi technológiában

Töltőrendszer laboratóriumi technológiában

Tisztatéri 3D nyomtató

Tisztatéri 3D nyomtató

Lineáris rendszer légcsapágyakkal a rendkívül pontos beállításokhoz

e-skin flat használata egy légcsapágyas lineáris rendszerben

Energiaellátó rendszerek a félvezetőgyártásban

Tisztatéri alkalmazási példa félvezetők

Wafer kezelés

Tisztatéri alkalmazási példa félvezetők

drylin TR nagy menetemelkedésű menetes anyák laboratóriumi berendezésekhez

Felhasználás folyadékkezelő laboratóriumi egységben.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation