Nyelvváltás :


Innovatív igus tisztatér-technológia a tesztberendezésen!
A félvezetőgyártásban az olyan alkatrészeknek, mint az energialáncok és kábelek, a részecskekibocsátás szempontjából a legmagasabb követelményeknek kell megfelelniük. Annak érdekében, hogy gyorsabban tudjunk új, tisztatér-kompatibilis motion plastics megoldásokat fejleszteni, a Fraunhofer IPA, mint fejlesztési és tanúsítási partner, most az igus megbízásából egy egyedi, ISO 1. osztályú tisztatéri rendszerrel ellátott tisztatéri laboratóriumot tervezett és valósított meg Kölnben. Az új laboratóriummal az ügyféltesztek és új fejlesztések a lehető legrövidebb idő alatt, valós körülmények között végezhetők el.
A Fraunhofer IPA Intézet a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerint tesztelte az igus különböző energialánc-sorozatait. Így most már pontosan meg tudjuk adni az igus szinte minden energialáncának tisztatéri felhasználási paramétereit.
| Eredmény a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerint | Széria | Jelentés száma | Sebesség [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO 1. osztály | SKF12O/SKF12C e-skin egykamrás rendszer | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 1. osztály | e-skin flat 3 réteg | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 1. osztály | SKS28.068.02.1 e-skin soft + kábel | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 1. osztály | SKY28.068.02.1 e-skin hibrid | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 1. osztály | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 1. osztály | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 3. osztály | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO 1. osztály | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO 2. osztály | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 5. osztály | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO 2. osztály | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO 3. osztály | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO 3. osztály | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO 5. osztály | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO 3. osztály | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Működés közben a lehető legkevesebb részecskét kell kibocsátani a környezetbe. Ez, természetesen, különösen az olyan mozgó gépelemekre vonatkozik, mint az energialáncok és kábelek. Minél kevesebb részecskét lehet generálni, annál magasabb kopásállóságra van szükség, ami egyben hosszú élettartamot is jelent. Ez fejlesztési célként szerepel az összes igus® terméknél. Az igus® minden egyes terméket kiterjedt és alapos tesztelési eljárásokon vizsgál a saját laboratóriumában. Csak azok a termékek kerülnek a Fraunhofer IPA-tesztelésre, amelyek megfelelnek a laboratóriumunk szabványainak. Ezt bizonyítják a
Fraunhofer Intézet szakvéleményei, amelyek az igus® termékeit a legjobb, ISO 1-es osztályú tanúsítvánnyal látják el.
⬤⬤⬤⬤⬤ Legideálisabb | ⬤ Kevésbé alkalmas | Igen | X Nem
| e-skin flat lapos kábelvezetés | Bordázott e-skin cső | C6 energia lánc | E6/E6.1 energialánc | Kereskedelmi forgalomban kapható szalagkábelek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Az EN ISO 14644-1 szerinti 1. osztály | ✔ | ✔ | Folyamatos tisztatéri tesztek az IPA-tanúsítvánnyal rendelkező igus tisztatéri laboratóriumban | ✔ | ✔ |
| Moduláris kivitel | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Egyenként cserélhető alkatrészek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Gyors töltés, nyitható kivitel | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Gyors kiszállítás | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Egyszerű karbantartás | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Raktárról elérhető | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Igény szerint rövidíthető | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Igény szerint szélesíthető | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Kiváló hatékonyság | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Nincs minimális rendelési mennyiség | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Költséghatékony | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Alátámasztással nem rendelkező alkalmazásokhoz is megfelelő | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Nagy dinamikai igénybevételhez | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Helytakarékos | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Töltési tömeg | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Akár 4 év garancia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Erőforrás-takarékos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Minden egy kézből (lánc, kábel, csatlakozó) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Külön-külön is kapható termékek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Csendes, sima működés | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online élettartam-kiszámítás | X | X | X | ✔ | X |
| Online belsőelválasztás-konfigurátor | Előkészítés alatt | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Alkalmas a következő iparágakhoz | Elektromos gyártás, 3C iparágak, ragasztó adagolók, félvezetők, FPD gyártás, orvostechnika, mikroelektronika, AOI | Elektromos gyártás, 3C iparágak, adagolók, üvegvágás, félvezetők, FPD gyártás, mikroelektronika, AOI | Elektromos gyártás, félvezetőipar, FPD gyártás, mikroelektronika, panelrobotok, csomagolás | Elektromos gyártás, félvezetők, FPD gyártás, mikroelektronika, panelrobotok, csomagolás, plotterek, orvostechnika | Elektromos gyártás, 3C iparágak, mikroelektronika, félvezetőipar, FPD gyártás |