Nyelvváltás :
Az igus energialáncok még a legnehezebb környezeti feltételek mellett is kiválóan teljesítenek - legyen szó tisztatérről, nagyon magas porterhelésről, forró forgácsról vagy agresszív vegyi anyagokról - az energialáncok kínálatában minden kihívásra van megoldás. A termékeket és műanyagokat Ügyfeleinkkel együtt fejlesztettük, teszteltük és alkalmazzuk sikeresen innovatív megoldásokban. A teljesen zárt RX energialáncoktól kezdve a kisméretű, alacsony zaj- és vibrációszintű energiaellátó rendszereken át a tisztaterekbe szánt rugalmas e-skinig, vagy a különböző gyúlékonysági osztályokba tartozó, magasan fejlett anyagokból készült energiaellátó rendszerekig - itt részletes információkat talál a speciális követelményekre vonatkozó megoldásokról.

Legyen szó szennyeződésekről, forgácsokról, ESD-ről, vegyszerekről vagy éppen szélsőséges hőmérsékletekről, az igus a legváltozatosabb megoldásokat kínálja a speciális környezetekben használt speciális alkalmazásokhoz.

Érdekli energialáncunk, de szeretne élőben is megbizonyosodni a minőségéről, mielőtt megrendelné?
Akkor egyszerűen rendeljen tőlünk egy ingyenes termékmintát.

Tesztelve!
Évente 3000 e-chain tesztet végzünk el, így biztosítva, hogy a legkedvezőtlenebb hatásoknak is ellenállnak.

Energialánc katalógus
Az e-chain® energialánc katalógus azonnal letölthető online!
► Letöltés itt (PDF)