TH3 - Az első higiénikus kivitelű e-chain®

TH3 energialánc
  • Könnyen tisztítható
  • A világ első műanyag energialánca, amelyet az élelmiszeripari „Hygienic Design Guideline” higiénikus tervezési irányelvnek megfelelően fejlesztettek ki
  • Megfelel az FDA előírásainak -Az élelmiszeriparban jellemzően használt kék színű műanyag elemekkel (oldalrészekhez igumid® TH NB, kerethez és összekötő elemekhez igumid® TH G)
  • Csavar nélküli szerkezet
  • Jó ellenállás agresszív tisztítószerekkel és vegyszerekkel szemben
  • A lekerekített élek megakadályozzák a hézagok kialakulását, így a baktériumok felszaporodását is
  • Nincs „anyag az anyagon”
  • Csavaros csatlakozások nélkül
  • Üzemi hőmérséklet -40 °C / +70 °C
  • 2017-ben Red Dot Award nyertes

Sebesség alátámasztás nélküli egyenes felső vezetőelem / Gyorsulás alátámasztás nélküli egyenes felső vezetőelem:

Hőmérséklet: -40 °C / +70 °C

Gyúlékonysági osztály:

TH3 energialánc szeletelő rendszerekben

TH3 e-chain® energialánc szeletelő rendszerekben

TH3 energia lánc a gomba betakarítási rendszerben

TH3 e-chain® energialánc betakarító telepen

Termékskála:

TH3.25.Bi/26.070.8

TH3 energialánc sorozat
Cikksz. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3 energialánc sorozat
Cikksz. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation