Change Language :

Kiválasztás, kattintás, vezérlés...
Menetpályák, pozíciók, sebességek, futási idők - egyszerűen meghatározhatók az igus® új, webalapú vezérlőrendszerével drylin® E lineáris rendszerekhez.
Minden vonatkozó dokumentum - szórólapok és műszaki adatok, a legfrissebb firmware, kezelési útmutató, CANopen elektronikus adatlap, 2D és 3D rajzok - megtalálható a webáruházban az adott termékhez tartozó Letöltések menüpontban.
Az intuitív böngészőfelület segítségével előzetes ismeretek nélkül, mindössze néhány perc alatt beállíthatja a lineáris tengely mozgási módját, pozícióit, gyorsulásait, sebességét és szünetidejét.
Tesztelje itt a motorvezérlő felhasználói felületét egy szimulált lineáris tengely segítségével. Akárcsak ebben a szimulációban, a valós vezérlőrendszer használatakor is a bemenet közvetlenül átvitelre kerül. Nincs szükség külön átvitelre.
Ilyen egyszerű ez az egész: A Meghajtó profilok alatt akár nyolc sort is konfigurálhat, és egyetlen kattintással átviheti a vezérlőrendszert a lineáris tengelyre. A Mode mezőben használja a HOM-ot a nullpont beállításához vagy az ABS-t az abszolút pozíció beállításához a lineáris tengelyen történő mozgáshoz. Válassza ki a célt a tengelyen lévő pozíció megadásával vagy a Teach funkció használatával. Adja meg a gyorsulás, a sebesség és a lassulás értékeit, valamint szükség esetén a szünetelési időt. A Next set (Következő beállítás) alatt adja meg a következő menetprofil számát.
12 - 24 VDC
12-48VDC
2-fázisú bipoláris léptetőmotor (ST), egyenáramú (DC) motor, elektronikusan vezérelt (EC) motor
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A max. 2 mp a mozgás frekvenciájától függően
max. 340 W folyamatos
max. 200 mA kimenetenként
24V DC/1A
Hall szenzor (2 vagy 3 pólusú), enkóder (RS422 line driver vagy inkrementális)
analóg visszajelzés analóg bemeneteken keresztül
10 digitális bemenet, előre definiált funkció, NPN vagy PNP választás, beépített pull-down (PNP) és pull-up (NPN) ellenállások, rövidzárlatbiztos, galvanikus leválasztás, 5 - 24 VDC (külső)
5 digitális kimenet, előre meghatározott funkció, PNP, beépített pull-down ellenállások, rövidzárlatbiztos, galvanikus leválasztás, 5 - 24 VDC (külső)
2 analóg bemenet, ±10 VDC jel (12 bit), 0-10 VDC jel (11 bit), 10 VDC tápellátás
CANopen (DS 402), Modbus TCP átjáróként (CiA 309), Ethernet, bitkódolás, ciklus/irány
Nyílt hurkú, pozíciófigyeléssel vagy anélkül, zárt hurkú
Bináris: 32 traverz pozíció Jog Teach: külső jog móddal kombinálva 8 traverzpozíció
Óra/irány: Ext. Nullpont specifikáció
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20 °C és +45 °C között
≤ 90%, nem kondenzáló
100°C
-40°C és +60°C között
IP 30
Tápegység hőmérséklet-felügyelet, áramfelügyelet, alul- és felülfeszültség-védelem, követési hiba felismerése, enkóder felügyelet
Összeszerelés csavarokkal, kalapsínes (DIN) telepítés
124 x 31 x 139
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.