Nyelvváltás :
Az egészségügyi környezetben olyan alkatrészekre van szükség, amelyek megfelelnek a legszigorúbb higiéniai előírásoknak. A nagy teljesítményű műanyagból készült siklócsapágyaink és energiaellátásaink a legjobb választás. A műanyagba beépített szilárd kenőanyagoknak köszönhetően csapágyaink tiszták és csendesek, korrózióállóak, és teljesen karbantartásmentesek. Röntgenrobotokban, laboratóriumi berendezésekben, a betegek számára és a kezelésekhez készült székekben, kórházi ágyakban, valamint protézisekben használják őket sikerrel. Halk és csekély vibrációjú energialáncaink még szűk helyeken is biztonságos energiaellátást biztosítanak, például műtőkben, rehabilitációs rendszerekben és képalkotó diagnosztikai berendezésekben. Termékkínálatunkban ISO 1. osztályú tisztatérben alkalmazható modellek is megtalálhatók.
Olyan megoldásokat keres, amelyekkel javíthatja orvostechnikai alkalmazásai teljesítményét és megbízhatóságát? A düsseldorfi COMPAMED 2026 kiállításon bemutatjuk Önöknek, hogy a kenésmentes alkatrészek és a beszerelésre kész megoldások hogyan minimalizálják a karbantartási igényt, csökkentik az állásidő kockázatát, és hogyan felelnek meg a higiénia és a minőség terén támasztott legszigorúbb követelményeknek.
📍COMPAMED Düsseldorf
📅2026. november 16 - 19.
🏢8a csarnok, N01 stand

Az orvostechnika területén elengedhetetlen az alacsony zajszint, a rezgésmentes működés és a maximális megbízhatóság – még olyan szélsőséges körülmények között is, mint a szűk beépítési hely, az ismétlődő mozgások és a legszigorúbb higiéniai előírások. Az igus chainflex kábelek és energialáncok is messzemenőkig megfelelnek ezeknek az elvárásoknak.
Tudja meg, hogyan segíthet Önnek a CFCLEAN sorozat és energiaellátó rendszereink, például ISO 1. osztály besorolású tisztatéri használatra alkalmas e-skin flat az alkalmazásában: kis helyigény, alacsony tömeg és maximális rugalmasság.
Termékeink kopási és terhelhetőségi vizsgálatait valós körülmények között, az igus tesztlaborjában végezzük, amely az iparág legnagyobb ilyen létesítménye. Az eredményeket az online élettartam-számító eszközökbe is betápláljuk, amelyek pontos tartóssági előrejelzéseket adnak. A tesztberendezésekhez tartozik egy tisztatéri laboratórium is, ahol a Fraunhofer IPA-val együttműködve, olyan részecskementes termékek gyors fejlesztését tudjuk végezni, amelyek akár az 1. tisztasági osztályba tartozó tisztaterekre vonatkozó levegőtisztasági előírásoknak is megfelelnek.
Kérésre akár egyedi használati feltételek között is bevizsgáljuk a termékek működési jellemzőit.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.