Orvostechnikai eszközök

Különféle orvostechnikai eszközök

Legnépszerűbb termékeink az orvostechnikai eszközök terén

Fehér e-tube a C-karon

Stabilitás kompakt kialakítással

  • Zárt változatok a különleges kábelvédelem és a betegbiztonság érdekében
  • Könnyen tölthető: a fedél mindkét oldalról (balról és jobbról) nyitható
  • Csendes működés a beépített féknek köszönhetően
  • Kérésre fehér színben is kapható
PRM modul a C-karon

Megszakítás nélküli átvitel sikló érintkezőfelület nélkül

  • Minden közeg vezetése egy rendszerben
  • Akár 85%-kal könnyebb és akár 70%-kal költséghatékonyabb, mint az acél vezetővályú rendszerek
  • 100%-ig korróziómentes
triflex a C-karon

100%-os védelem minden irányban

  • A bordáscső kábelkímélő alternatívája
  • Torziósan ellenálló és húzásmentesített
  • A meghatározott hajlítási sugár miatt nem tekeredik a kábel
  • Fehér színben is kapható
Röntgen kanapé és E2 micro fekete-fehér

Kábelvédelem a legkisebb beépítési helyekre

  • Egy- és kétrészes, 5 mm-es belső magasságtól
  • Sima belső felület az érzékeny kábelek védelmére
  • Rövid szerelési idő: könnyen nyitható és zárható
  • Fehér színben is kapható
C-kar és műanyag görgő adapter

3-szor hosszabb élettartam

  • Több mint háromszor tartósabb, mint a PA görgő adapterek
  • Sikeresen tesztelve 3000 N radiális terheléssel
  • Hőmérsékletálló +150°C-ig
OP mikroszkóp és CAT5 kábelek

Garantált 10 millió kettős löket

  • Kifejezetten az energialáncokban történő folyamatos mozgáshoz kifejlesztve
  • PVC, PUR vagy TPE külső köpeny
  • UL-tanúsítvány, olajálló
  • Kívánt hosszban: centiméteres pontossággal
OP mikroszkóp és CAT5 kábelek

Sima futás kenés és PTFE nélkül

  • Az orvostechnikában bevált csúcstermékünk PTFE-mentes változata
  • Legalacsonyabb súrlódási együttható száraz üzemben
  • Nagyon alacsony tapadó csúszási hajlam
  • Penészálló a DIN EN ISO 846 szerint
Röntgenfej magasságának beállítása és a drylin TWE-04

Pontos vezetés a legkisebb beépítési helyen is

  • Kompakt méretek a szűk beépítési helyeken való használathoz
  • A magasság és az oldalsó hézag kézi beállítása a kocsin
  • Robusztus típus e-bevonattal
Röntgenfej és PRT körasztal csapágy

Csendes forgás kenés nélkül

  • Halk és tiszta futás a fémgolyók helyett műanyag csúszóelemeknek köszönhetően
  • Moduláris rendszer
  • Testre szabható
  • Kis beépítési helyekre: PRT-04 micro 60 mm átmérővel

Sikertörténetek

BEC röntgenrobot

Torziósan ellenálló energialáncok kompakt röntgenrobotban

Braun Melsungen AG perfúzor

Nagy pontosságú perfúziós adagolás iglidur siklócsapágyakkal

Orvostechnológiai alkalmazások

További sikertörténetek

További információ

Termékek a fogászati berendezésekhez

Fogászati berendezés alkatrészek

Termékek a tisztatérbe

Tisztatéri termékek

Különleges geometriájú rajz alkatrészek

Egyedi alkatrészek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation