Fedezze fel az orvostechnológiai mintadobozt

orvosi és laboratóriumi berendezésekben és bútorokban használt mozgóműanyag

Orvostechnikai termékeket tartalmazó mintacsomag

Mi van a mintadobozban?

  1. drylin® W, T és N profilvezetők ▼
  2. dryspin® Meredek csavar
  3. meghajtás ▼ iglidur ®
  4. siklócsapágy ▼ E6 energialánc ▼
  5. chainflex® kábel és egyedi hajtókábel ▼
  6. xiros B180
  7. mélyhornyú golyóscsapágy ▼ igubal® ESTM-párnás csapágy ▼

3 iglidur® siklócsapágy

4 műanyag-energia lánc

R6.29-es energialánc oldalsó nézete.
  • Rendkívül csendes, alacsony rezgésszámú működés
  • Hosszú élettartam a minimális rezgésnek és a nagy szakítószilárdságnak köszönhetően
  • Alkalmas nagy sebességekhez és gyorsulásokhoz
  • Nagyon kopásálló a csavarokat és furatokat helyettesítő csatlakozóknak köszönhetően

6 xiros

Műanyag kosaras és fémgolyós golyóscsapágy.
  • -40 °C és +80 °C közötti üzemi hőmérsékletre alkalmas.
  • Magas kopásállóság
  • Jó kémiai ellenállás
  • FDA-kompatibilis

7 igubal® Gömbcsapágyak

Műanyag peremes igubal siklócsapágy.
  • Méretes sorozat: E, a DIN ISO 12240 alapján
  • ház különösen ütésálló, hosszú szálakkal erősített igumid® G anyagból készült.
  • gömbgolyó nagyon kopásálló iglidur® W300 anyagból készült gömbgolyó.
  • Hosszú távon alkalmas -30 °C és +80 °C közötti hőmérsékletre.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation