Nyelvváltás :
Az igus húzásmentesítő rendszereit kifejezetten energialáncokban és dinamikus rendszerekben történő használatra fejlesztették ki. Rögzítik a kábeleket az energialáncokban, és biztosítják, hogy a kábelek ne szakadjanak ki. A chainflex kábelanyagok és a húzásmentesítő rendszerben alkalmazott, más komponensekkel érintkező igus alkatrészek kombinációjának tervezésekor elsődleges szempont volt a nagy fokú ellenálló képesség és a maximális tartóerő. Vásárlóink évek óta világszerte használják húzásmentesítő elemeinket, mint például a CFXL bilincseket nagy elmozdulásokhoz és kedvezőtlen körülmények esetén, vagy a CFU.V húzásmentesítőt innovatív méhsejtes kialakítással, amely pillanatok alatt felszerelhető és erősen tart, vagy éppen a chainfix CFN nugget húzásmentesítő lencséket az egyszerű és költséghatékony megoldásokért.

Saját laboratóriumunkban végzett tesztek kimutatták, hogy a húzásmentesítő és az e-chain energialánc sugara közötti kis távolság nincs negatív hatással a chainflex kábelek tartósságára. Ez lehetővé teszi, hogy a húzásmentesítőt közvetlenül a szerelőkonzolba építsük be. Szinte minden energialánchoz kínálunk húzásmentesítő lehetőségeket, mint a chainfix bilincsek vagy helytakarékos húzásmentesítő fésűk.
Akár folyadékok, például víz vagy olaj hatása alatt, akár a környezeti hőmérsékletek széles skáláján. Saját laboratóriumunkban végzett tesztjeinken figyelembe vesszük a chainfix rendszerben lévő tömlők és kábelek különféle köpeny anyagainak hatását is.

Katalógus. További információért tekintse meg a húzásmentesítő megoldásokat bemutató brosúrát.
Letöltés most (PDF)
Energialánc webáruház. Kis, közepes és nagy energialáncokhoz, minden alkalmazáshoz.
Tovább a webáruházhoz
Energialánc-konfigurátor. Tervezze meg gyorsan és egyszerűen az energialáncokat.
Tovább az energy chain konfigurátorhoz
Tudásbázis. Lényeges információk, kérdések és válaszok az energialáncokkal kapcsolatban.
Tovább az energialánc tudásbázishozIn person: