Nyelvváltás :

CFB: Moduláris műanyag húzásmentesítő csatlakozórendszer C-profilhoz
A műanyag összekötő elemek segítségével a kábelek a legszűkebb helyeken is biztonságosan húzásmentesíthetők, egyedi PU alkatrészek felhasználásával. Ez a moduláris csatlakozórendszer lehetővé teszi a testreszabott húzásmentesítő megoldások kialakítását.
Iparágak: Általános gépgyártás, különféle gépek
Jelmagyarázat:
+++ legjobb alkalmasság | + jó alkalmasság | + - kielégítő alkalmasság | - korlátozott alkalmasság Dinamika
⬤⭘⭘ Alacsony árkategória | ⬤⬤⭘ Közepes árkategória | ⬤⬤⬤ Közepes árkategória
| Alkalmas a következő rendszerekhez: | Használata a következő esetekben javasolt: | Használata a következő esetekben nem javasolt: | Összeszerelési index | Meghatározható szakítószilárdság | Árindex | Modularitás | Dinamika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, minden C-szelvényes KMA-hoz | Helytakarékos, moduláris húzásmentesítő sok kábelhez szűk helyeken. Gyors és nagy terhelésű alkalmazásokhoz, pl. szerszámgépek. | Nincs korlátozás | + - | + | ⬤⬤⬤ | igen (speciális gyártás) | magas vagy nagyon magas |
| Alkatrész lista Leírás | Cikksz. | Szám |
|---|---|---|
| (1) Rögzítőtömb kívül | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Szorítósín | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Menetes csavar lemezzel | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Hatlapú anya M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profil (a KMA része) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Húzásmentesítő tömb | Egyedi | 1 |
Rendelési kód: 907.881.XXX.N
N = Rögzítő blokkok rétegeinek száma
XXX = Bi - 3 mm (szerelőkonzol)
Alkatrész sz. 881-es verzióval
| Mennyiség Leírás | Cikksz. | Szám |
|---|---|---|
| (1) Rögzítőtömb kívül | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Szorítósín | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Menetes csavar lemezzel | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Hatlapú anya M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profil (a KMA része) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Húzásmentesítő tömb | Egyedi | 1 |
| (7) Húzás tehermetesítő tömb | Egyedi | 1 |
| (8) Rögzítőtömb belül | CFB20.2 | N |
Rendelési kód: 907.825.XXX.N
N = Rögzítő blokkok rétegeinek száma
XXX = Bi - 3 mm (szerelőkonzol)
Alkatrész sz. 825-ös verzióval
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.