Nyelvváltás :
2024-es smart plastics innovációk ...
... Ismerje meg az összes 2024-es smart plastics fejlesztést, mint például az érintésmentes állapotfelügyeletet az EC.IT görgős energialáncokhoz vagy az OTA-képes i.Sense modult itt:

Érzékelő az energialánc kopásához

Ez a rövid útmutató számos gyakorlati tippet és trükköt ad arra vonatkozóan, hogy ez mit jelent konkrétan, és mit kell figyelembe venniük a tervezőmérnököknek.

... i.Sense TR.B intelligens törésfelügyelethez
A robotok már régóta szerves részét képezik az ipari termelés számos területének - legyen szó hegesztésről, festésről, forrasztásról vagy raklapozásról: Az ipari robotok dinamikusan dolgoznak. Egy rugalmas, többtengelyes energialánc, mint például az igus® R triflex®, lehetővé teszi a robotkábelek biztonságos vezetését. Az extrém terhelés okozta esetleges lánctörések időben történő felismerése és a nem tervezett gépleállások elkerülése érdekében az igus® kifejlesztette az i.Sense TR.B-t, a világ első, többtengelyes energialáncok törésfelügyeleti rendszerét.



Intelligens e-láncrendszereinket már több százezer alkalmazásban megbízhatóan használják világszerte - az italautomatáktól kezdve a CNC-gépeken át az acélművekig. A nem támogatott hosszúságok könnyedén áthidalhatók, és az iparágak széles körében elképzelhetőek a nagy utazási távolságok.
Az összes intelligens műanyag vizsgálati beállítás itt található, ha az egeret a képernyő fölé fordítja.
A chainflex® kábel használatával nincs szükség további modulra az állapotfelügyelethez (i.Sense).
A rendszer az integráció és a hálózatba kapcsolás során további szoftver nélkül működtethető.
Ezekben az esetekben a chainflex® kábel átveszi az állapotfigyelés 3 lehetőségét.

Akkor töltse le most az intelligens műanyag Domino digitális változatát, és állítsa össze saját konfigurációját.
Ezután várhatod a smart plastic játékos ajándékát.