Nyelvváltás :

A P4.1 sorozat görgős e-lánca® lehetővé teszi a rendszer biztonságának és rendelkezésre állásának növelését. Minden egyes láncszemcsatlakozásban van egy csapágyazási pont a lengőmozgáshoz. Ezt most nagy teljesítményű polimerekből készült, karbantartásmentes siklócsapágyakkal szerelték fel, ami
Fokozott rendszerbiztonság és rendelkezésre állás
Az új konténerhajók, például a Triple-E osztály megnövekedett követelményeinek való megfelelés érdekében új és nagyobb STS-darukat kell építeni vagy a meglévőket utólagosan felszerelni. Emellett a daruk rendelkezésre állásával és megbízhatóságával szemben is egyre nagyobbak az igények. Ez az energiaellátó rendszer kialakítására és kiválasztására is hatással van.
A legújabb generációs e-lánc® P4.1 görgők
Az STS-daruk rendelkezésre állásának és megbízhatóságának növelése érdekében az igus® kifejlesztette az e-chain® P4.1 görgőket. Tribológiailag optimalizált siklócsapágyak biztosítják az egyes láncszemek kenésmentes rögzítését. Ez több mint kétszeresére növeli a lánc élettartamát. Egy opcionális érzékelő lehetővé teszi a prediktív karbantartást is, ami tovább növeli a rendszer rendelkezésre állását. A chainflex® programból származó, rendkívül rugalmas kábelek teszik teljessé a hibabiztos megoldást a darukhoz és a nagy mozgási távolságokhoz. A P4.1 rendszer alkalmas mind a kocsihajtáshoz, mind a hosszirányú mozgatáshoz, 1000 méteres és annál nagyobb mozgástávolságok esetén.

Ingyenes fehér könyv:
Ez a fehér könyv többek között a következő témákkal foglalkozik:

*A megadott futási teljesítményadatok az ügyfélalkalmazások extrapolációjából származnak, a mi tesztadatainkkal kombinálva.

a súrlódási együttható és a hajtási teljesítmény csökkenése
A felső és az alsó futószalag közötti eltolás azt jelenti, hogy a műanyag görgők nem gördülnek egymás fölé, hanem egymás mellett gördülnek el, ami különösen sima futást tesz lehetővé. Ennek eredményeképpen a súrlódási együttható csökken, a hajtási teljesítmény pedig 57 százalékkal csökken.

Hosszabb élettartam
Az egyes láncszemekben karbantartásmentes siklócsapágyakkal felszerelve az energialánc élettartama több mint kétszeresére nő.

prediktív karbantartás
Az új P4.1 opcionálisan intelligens felügyeleti érzékelőkkel is felszerelhető. Ez egy meghatározott kopási határérték elérésekor jelzést küld az igus® i.Cee kommunikációs modulnak, lehetővé téve a görgős lánc előrejelző karbantartásának megtervezését.

A® P4.1 görgős e-láncot 8 m/s haladási sebességgel tesztelték 200 m-es távolságon, ami 400 m hosszú útnak felel meg. A teljesen automatizált rendszer a gyorsulás és a sebesség tekintetében az alkalmazások széles körét veszi figyelembe. Az átadójármű mozgása által okozott mechanikai terhelés mellett a környezeti hatások is akadálytalanul hatnak a vizsgált energialáncra és kábelre.
Az energialánc gyors és egyszerű összeszerelése és szétszerelése P4.1
Összeillesztés:
Válassza szét: