P4.1 görgős energialánc

Az új P4.1 energiaellátással akár 1000 méteres hatótávolság is elérhető, és növelhető a rendszer biztonsága és rendelkezésre állása.
- Hosszabb élettartam a karbantartásmentes tribopolimer siklócsapágyaknak köszönhetően a láncszemcsatlakozásban.
- Hosszú, több mint 1000 m-es mozgási távolságok
- Több mint 5 m/s sebesség
- Alacsony rezgés- és menetzaj az osztott profilú görgőnek köszönhetően
- Érzékelők integrálása a megelőző karbantartáshoz
- Akár 36 hónap garancia az energialáncra és a kábelre