Nyelvváltás :
A gördülő energialánc nagy távolságokra és nagy igénybevételre
A görgős energialánc már mintegy 20 éve a hosszú utazási távolságok bevált energiaellátó rendszere. Az összes lineáris energialánc-rendszerünket jellemző sikeres kialakítás mellett rozsdamentes acél görgőkkel egészítettük ki, amelyek az energialáncot a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz való energiaellátássá fejlesztik. Mivel az energialánc gördül és nem csúszik, csendesen és alacsony rezgéssel működik. A kopás lényegesen kisebb, mint a görgők nélküli változatnál, és a mozgáshoz szükséges erő is akár 57 %-kal kisebb.

Megbízhatóság még nagy távolságokon is ... az igus chainflex® kábelével®
Legnagyobb választék 1354 kábeltípussal motor-, adat-, busz- és hibrid rendszerekhez, és még sok máshoz. Kifejezetten mozgó alkalmazásokhoz kifejlesztett e-chain®.