Nyelvváltás :

Több mint 370 chainflex® kábel az igus-tól® a biztonságos és tartós áram- és adatellátásért a tengeren.
A videóban röviden és tömören láthatja a lehetséges alkalmazási területeket és a megfelelő termékeket.

Ismerje meg, mitől lesz sikeres a DNV tanúsítás ebben az ingyenes fehér könyvben
A tengerészeti iparnak - mint minden más iparágnak - szembe kell néznie az automatizálás és a digitalizáció kihívásaival. Legyen szó hajózásról, hajózási társaságokról vagy a gázzal és olajjal foglalkozó offshore iparról: az analóg világ szinte már a múlté - a digitális struktúrák egyre inkább kialakulnak, és megalapozzák az automatizálási koncepciókat. A komplex megoldások a hajókat autonóm gyárakká alakítják, megnyitják az utat a hajózási társaságok előtt, hogy teljes értékű logisztikai szolgáltatókká váljanak, és segítik az offshore-ipart abban, hogy automatizált kitermelési folyamatok révén hatékonyabban tudják kitermelni az olaj- és gázmezőket. Minden területre érvényes a következő: minél magasabb az automatizáltság és az optimalizálás foka ezekben a rendszerekben, annál költséghatékonyabban, fenntarthatóbban és egyben biztonságosabban tudnak működni a vállalatok.
Ahhoz, hogy az automatizálás sikeres legyen ezekben a zord környezeti körülmények között, az alkatrészeknek és részegységeknek néha más követelményeknek kell megfelelniük, mint a hagyományos gyári automatizálásban. Ez a fehér könyv a vállalatok és a beszállítók számára egyaránt kihívásokat mutat be. A rész leírja, hogyan teljesíthetik a vállalatok a szigorú vizsgálati kritériumokat annak érdekében, hogy az alkatrészek az illetékes intézmények, például a DNV által tanúsítottak legyenek. A fehér könyv kitekintést nyújt a beszállítók, az üzemek gyártói és végső soron a fedélzeti platformok és hajók üzemeltetői számára a tanúsított alkatrészek, például a kábelek használata révén adódó lehetőségekről is.
chainflex® kábel: 4 év garancia & ingyenes árellenőrzés
Az óceánok már régóta a globális gazdaság részei, mind a szélerőművek, mind az áruk világméretű mozgása révén. A tengeri környezetért és a tengeri környezetben dolgozó vállalatoknak különleges kihívásokkal kell szembenézniük: A szárazföldön is érvényes gépészeti irányelv vagy a termékbiztonsági törvény mellett gyakran a tengerészeti biztonsági törvény vagy a hajóbiztonsági törvény tartalma is kötelező érvényű rájuk nézve.
Annak érdekében, hogy az üzemek gyártói és beszállítói zökkenőmentesen végrehajthassák a különböző jogi követelményeket, hozzájáruljanak a hatékony projekttervezéshez és végső soron lehetővé tegyék a problémamentes működést, az igus raktárkészletéről a® 379 chainflex® kábelek állnak rendelkezésre, amelyek a DNV által a tengeri környezetben való használatra tanúsítottak. Ezeket a tengeri biztonságos működés érdekében az energialáncokban való rendkívül dinamikus használatra tervezték. A tengervízzel szembeni ellenállás mellett a chainflex® kábelek az olaj hatása alatt is folyamatbiztos munkavégzést jelentenek: a kábelek a MUD NEK606 szabvány szerint olajállóak, ami lehetővé teszi a karbantartásmentes szivattyúzást a fúrótornyokon, és a kezelő biztonságát is garantálja.
A DNV osztályozó társaság kiterjedt tesztelési eljárásai mellett a kábeleket valós körülmények között is tesztelték az igus® tesztlaboratóriumában. Ezért rendelkeznek az egyedülálló chainflex® 4 éves garanciával. A kábelprogramban tehát minden tengeri alkalmazáshoz megtalálható az optimális megoldás. A legegyszerűbb módja annak, hogy megtudja, melyik kábel felel meg a legjobban az Ön egyéni tengeri igényeinek, ha részt vesz az ingyenes chainflex® árellenőrzésen.
Az összes chainflex® kábelcsalád áttekintése DNV jóváhagyással
A DNV tanúsítványokat közvetlenül itt szerezheti be:
vezérlőkábel
chainflex® kábel CF9.UL és CF10.UL (PDF), CF77.UL.D és CF78.UL (PDF)
Optikai kábel (optikai kábel)
chainflex® kábel CFLG.LB.PUR (PDF)
mérőrendszer kábel és adatkábel
chainflex® kábel CF111.D és CF113.D (PDF)
CF112 és CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
motorkábel és szervokábel
chainflex® kábel CF300.UL.D, CF310.UL és CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D és CF35.UL (PDF)