Nyelvváltás :

A vezetővályút hosszúpályás rendszereknél használjuk, típustól függően 5-12 m-es elmozdulásnál. Támogatják az igus (zárt) energialáncok könnyű csúszását és az alacsony súrlódást. Ha a fix vég az úthossz közepére van felszerelve az energialáncok önmagukon csúsznak az úthossz felén. A mozgáspálya másik feléhez a vályúra szerelt csúszólécek használatát javasoljuk az e-chain energialáncok csúsztatásához. A vezetővályúk csúszólécei rendkívül kopásálló műanyagból készülnek (kivétel: RS - acél csúszófelület).
Alapváltozat általános gépgyártáshoz. Nagy teherbírású változat üzem konstrukcióhoz.
Az oldalsó részekhez használt anyag: alumínium
A vályú oldalsó részének külső magassága: 77 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2 - 10 & B15 / zipper - 15 & R15
A vályú oldalsó részének külső magassága: 77mm
Az alábbi sorozatokhoz: 1500 / E4.21
A vályú oldalsó részének külső magassága: 87 mm
Az alábbi sorozatokhoz: / E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
A vályú oldalsó részének külső magassága: 87 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
A vályú oldalsó részének külső magassága: 117 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
A vályú oldalsó részének külső magassága: 117 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.38 / 2700 / R58
A vályú oldalsó részének külső magassága: 144 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44
A vályú oldalsó részének külső magassága: 184 mm
Az alábbi sorozatokhoz: 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58 / E61.62 / E6.62 / E4Q.62 / E4Q.58 / H4Q.58
„Heavy Duty” változat
A vályú oldalsó részének külső magassága: 184 mm
Az alábbi sorozatokhoz: / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
A vályú oldalsó részének külső magassága: 184 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82
"Heavy Duty" változat
A vályú oldalsó részének külső magassága: 184 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
"Heavy Duty" változat
A vályú oldalsó részének külső magassága: 184 mm
Az alábbi sorozatokhoz: 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62

Különösen robusztus üzem konstrukcióhoz
Az oldalsó részeken használt anyag: horganyzott acél / kérésre rozsdamentes acél
Specialitás: Acél vezető vályúk - nagyon erős és robusztus, nagy igénybevétellel járó üzem konstrukcióhoz
A vályú oldalsó részének külső magassága: 480 mm
Az alábbi sorozatokhoz: 800 / 840
A vályú oldalsó részének külső magassága: 70mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
A vályú oldalsó részének külső magassága: 130 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44
A vályú oldalsó részének külső magassága: 170 mm
Az alábbi sorozatokhoz: 14040 /14140 / R18840 / 14240 / 14340 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58
A vályú oldalsó részének külső magassága: 100 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.38 / 2700
A vályú oldalsó részének külső magassága: 220 mm
Az alábbi sorozatokhoz: 80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82
A vályú oldalsó részének külső magassága: 130 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34
A vályú oldalsó részének külső magassága: 300 mm
Az alábbi sorozatokhoz: 112 / R4.112 / 1640 / R1608
A vályú oldalsó részének külső magassága: 130 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
A vályú oldalsó részének külső magassága: 48 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2 mini - 10 & B15 / zipper - 15 & R15

Átengedi a fényt és a szennyeződéseket
Az igus csöves energialánc megvezetés egy könnyen telepíthető, költséghatékony vályúrendszer alacsony mechanikai igénybevételű, akár 2m/s sebességű és akár 50 méter hosszúságú alkalmazásokhoz.
A vályú oldalsó részének külső magassága: 90 mm
Sorozat: E2.26 / 2500 / 255
A vályú oldalsó részének külső magassága: 146 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.48 / 3500
A vályú oldalsó részének külső magassága: 126,3 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.38 / 2700

Nagyon egyszerű és költségtakarékos változat
Az igus bepattanó vályú egy könnyen telepíthető, helytakarékos és olcsó vályúrendszer akár 50 méter hosszúságú alkalmazásokhoz.
A vályú oldalsó részének külső magassága: 55,5 mm
Az alábbi sorozatokhoz: zipper - 15 & R15 / E2 mini - 10 & B15
A vályú oldalsó részének külső magassága: 76,6 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.26 / 2500 / 255
A vályú oldalsó részének külső magassága: 138,6 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.48 / 3500
A vályú oldalsó részének külső magassága: 106,6 mm
Az alábbi sorozatokhoz: E2.38 / 2700