Nyelvváltás :


A pneumatika az erők gáznyomással történő átvitele. Szorosan kapcsolódik a hidraulikához, az erők folyadékok útján történő átviteléhez. Van azonban egy döntő különbség: a gázok egy bizonyos pontig összenyomhatók, míg a folyadékok nem. Ennek vannak előnyei, de jelentős hátrányai is: A gázok összenyomhatósága nagy energiaveszteségekhez vezet. Ennek ellenére a pneumatika az általános iparban nagyon népszerű energiaellátási forma. Könnyen kezelhető, nagyon gyors a működése, és mindenekelőtt nagyon biztonságos: a hidraulikafolyadék nem tud kiszökni, és nincsenek elektromos vezetékek sem. A sérülések gyorsan észlelhetők és könnyen javíthatók. A pneumatikus rendszerek megbízhatósága nagyban függ a felhasznált vezetékektől. Az igus® itt olyan bevizsgált minőséget kínál, amely garantálja a pneumatikus alkalmazások megbízhatóságát és üzemkészségét.
A pneumatikus tömlő egy nagy igénybevételnek kitett alkatrész, amelynek megbízhatóságától függ a rendszer működése. Ezért számos feltételnek kell megfelelnie. A főbb pontok a következők
Az utolsó pontot sok pneumatikus tömlőgyártó gyakran túl kevéssé veszi figyelembe: Számos pneumatikus alkalmazásban a sűrített levegős tömlő keresztirányú tágulása nagy teljesítményveszteséget eredményez. Végül is a gáznyomás erejének el kell jutnia a működtetőhöz, és nem szabad felrobbantania a kábelt az útvonal mentén. Az igus® sűrített levegős tömlőjével minden előny az Ön oldalán áll:
A PE vagy PU sűrített levegős tömlő közötti különbség elsősorban a kopásállóságban rejlik. A poliutheránból készült légtömlő ebből a szempontból némileg jobb, mint a polietilén termék. Másrészt a PU tömlő két barral nagyobb nyomásállósággal rendelkezik. Ezzel a választékkal az igus® pontosan a megfelelő pneumatikus tömlőt kínálja Önnek az Ön alkalmazásához.
Az igus® pneumatikus tömlőjét mindenütt használják, ahol a kábelek dinamikus terhelésnek vannak kitéve. Ezáltal a pneumatikus tömlő ideális az energialáncokba vagy a működtetőelemek dinamikus csatlakoztatására szolgáló egyéb megoldásokba való beépítéshez. Tipikus példák
Az Ön pneumatikus kábelét az 1. rendelési mérettől szállítjuk. Rendeljen mintát még ma, és győződjön meg az igus®(R) minőségéről az Ön alkalmazásaihoz.
Az igus® pneumatikus kábelhez speciális szolgáltatásunkat is kínáljuk Önnek: Az igus® készlánc® segítségével egy előre összeszerelt, beépítésre kész modullal rendelkezik. Ezzel a szolgáltatással időt takaríthat meg a telepítés során, és tanúsított garanciát kap a rendszer üzemkészségére. Szívesen segítünk Önnek a readychain® moduljaink helyszíni telepítésében is. Hívjon fel minket, és mi megtaláljuk az optimális megoldást az Ön kihívására.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.