Nyelvváltás :

A magasban szállni a körhintán, átfordulni a hullámvasúton, vagy éppen borzongani a szellemvasúton - ezekhez az élményekhez olyan technológiára van szükség, amely megfelel a rendkívül szigorú biztonsági előírásoknak, így az alkatrészeknek is a legmagasabb követelményeket kell hozni.Energialánc-rendszereink és csapágy technológiánk megfelel a célra: a bejósolható, hosszú élettartam miatt abszolút megbízhatóak, emellett minimális karbantartási igény és robusztus, halk működés jellemzi őket.Nincs minimális rendelési mennyiség.És, ha például tematikus megoldások egyedi kialakításáról van szó, 3D-nyomtatással, nagy teljesítményű polimerből készült egyedi alkatrészeink hasonló specifikációkkal rendelkeznek, és mindössze pár kattintással, online konfigurálhatók és megvásárolhatók.

Our maintenance-free igutex heavy-duty bearings are the right choice for the suspension of Ferris wheel gondolas. Consisting of a robust glass fibre fabric and an inner layer optimised for sliding properties, they are our specialists for high loads. For the door mechanisms in the gondolas, we recommend iglidur J plain bearings, drylin ZLW linear drives and energy chains from the E2.1 series.

Vertical lifts are often used on water rides and roller coasters to transport the cars. E.4 series energy chains, for example the E4.56, are used to supply the lift with energy, together with the vertical flizz system with matching chainflex cables.
If the entire lift or part of the track for a switch rotates, cables must be guided in the rotary movement. Our reverse bend radius systems, which enable uninterrupted cable guidance with up to 600 degrees of rotation, are suitable for this application.

On elevated rides, the cables for drives and lighting must be guided upwards to ensure unrestricted enjoyment of the ride. This is possible safely and without interruption using our energy chains and a suitable trough. Just as with lifts in roller coasters, e-chains from the E.4 series, such as the E4.56 and the vertical flizz system, can be used as guidance with matching chainflex cables.

Even in giant swings or classic boat swings, a wide variety of media must be guided safely in the gondola. Our reverse bend radius systems are ideal for rides that do not roll over. The cables are guided here without interruption and there is no need for a fault-prone slip ring that requires maintenance. The SRM-V or PRM-V modules with the appropriate chainflex cables are used for the vertical movement.
In hydraulic cylinders that are used to get the ride upright and ready for operation, there are numerous bearing points that are exposed to high loads. Our fibre composite bearings made of the materials igutex TX1, TX2 or TX3 as well as bearings made of iglidur Q3E are the right choice here.

A nagy hullámvasutak esetében váltósínekkel oldják meg a kocsik parkoló vagy karbantartó pályára helyezését. Az E4.1 vagy E4.Q sorozat e-chain energialáncai a hozzájuk illő vályú rendszerekkel és chainflex kábelekkel megfelelő energiaellátást biztosítanak a váltósíneken.

A Six Flags vidámparkok üzemeltetője megbízik az iglidur Z anyagból készült siklócsapágyakban, melyek jelentős költség megtakarítást is jelentettek. Ennek oka: a karbantartási munkákra egyáltalán nincs szükség az egész szezon alatt. A nagyteljesítményű műanyagból készült, száraz működésű siklócsapágyakkal nincs szükség a tartók és tengelyek ellenőrzésére és újrakenésére. További előny: a csapágyakkal jelentős tömeg takarítható meg.

Plain bearings made of the material iglidur Z are ideal for mounting safety bars. It enables maximum service life under extreme conditions and is also a good choice for bearing points on the wheel mounts of roller coasters.

Our lubrication-free plain bearings are used in the entrance areas of amusement rides, for example, on automatic doors of luggage storage lockers, where iglidur G or iglidur J bearings are ideal. Our igubal pillow block bearings are used on automatic gates.

A trieri székhelyű Baasch & Didong GmbH gyártócég olyan megoldást keresett, amely folyamatos működés közben is ellátná az összes kábel mozgatását - ráadásul a gondola emelésekor 180 fokos forgás közben. Az anyaggal szemben támasztott további kihívások: abszolút megbízhatóság folyamatos UV sugárzás, extrém forróság, fagy, eső és fröccsenő víz mellett is. A folyamatos működés során is erős megoldást az E4/4 energialáncban találták meg. És mivel ez egy teljesen előszerelt readychain megoldás, a telepítés gyors és költséghatékony volt, és a későbbi egyszerű leszerelés is garantált.

Simulators can tilt in any direction and therefore require a three-dimensional, flexible cable guidance system. For this purpose, we offer our triflex energy chain systems with the appropriate twistable cables. In electric or hydraulic cylinders, which are responsible for tilting and tipping the ride, we recommend our plain bearings made of the materials iglidur QE3, Z or P. They are impressive with a long service life under high loads and are cost-effective.
Our self-aligning igubal spherical bearings and dryspin lead screw technology are used in joysticks.

A Brunner repülésszimulátor joystickjának vezérlőrendszerében egy dryspin holtjátékmentes vezérorsóanyát használnak, hozzáillő vezérorsóval. A korábban használt fém vezérorsókhoz képest a hajtás általános viselkedése jelentősen javult: A vezérlőrendszer pontosabb és érzékenyebb lett, a vezérorsóanya minimálisra csökkentett hézagának és a rezgésmentes működési jellemzőknek köszönhetően jobb érzetet nyújt játék közben. A szárazon futó műanyagnak köszönhetően pedig minden tisztán, karbantartás nélkül működik.

A Greaves 3D Engineering versenyszimulátorában 45 igus termék biztosítja az ülés és a négy monitor tökéletes mozgását. drylin lineáris és hajtás modulokat, iglidur siklócsapágyakat, xiros golyóscsapágyakat és tribo-tape csúszóbetéteket használnak. A három dimenzióban mozgatható lineáris energialáncok biztosítják a teljes kábelkezelést.