igubal állócsapágyak

kenésmentes, könnyű és sokoldalúan használható

párnás csapágyazás rögzítő gallérral

Az igubal párnás csapágyak előnyei

  • kenésmentes
  • karbantartásmentes száraz üzem
  • Nagy merevség
  • Nagy tartósság változó terhelések esetén
  • Kiegyensúlyozatlanságok kompenzálása
  • Szélterhelések kompenzálása
  • Korróziómentes
  • Ellenáll a vegyi anyagoknak
  • Nagy csillapítási képesség
  • Forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokhoz
  • Nagyon kis súly
  • Nagy radiális terhelhetőség
  • Közegekben használható
  • Helytakarékos
  • Könnyen felszerelhető
  • Kiszámítható élettartam

Az oldalon szereplő témák

Alkalmazási területek

Szerelés

Toleranciák

termékválaszték

Mikor használom őket?

  • Amikor vegyi ellenállásra van szükség
  • Ha költséghatékony alternatívára van szükség
  • Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
  • Amikor az elmozdulásokat kompenzálni kell
  • Amikor teljesen osztott alkatrészekre van szükség

Mikor nem szabad használni őket?

  • Ha a hőmérséklet meghaladja a +80 °C-ot
  • Ha integrált rögzítő gallérra van szükség
  • Ha 50 mm-nél nagyobb méretekre van szükség
  • Ha 0,5 m/s-nál nagyobb fordulatszámot kell elérni.
Csere-gömbcsapágy

1:1 csere lehetséges

Az igubal párnás csapágyazás fejlesztési szakaszai

1998

KSTM

"Költséghatékony megoldásra van szükségem."

KSTM

2005

ESTM

"Nagyobb terhelést kell megvalósítanom a párnás csapágyazásommal."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Szükségem van egy osztott párnás csapágyra."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"A napkövetőimet kenésmentesen kell tárolnom."

ESQM

2022.

KSTM-CL

"Nagyobb erőket kell elnyelnem, és az igus meggyőzött róla."

KSTM-CL

2022.

PA-KS-JEM-SP

"Párnás csapágyazásra van szükségem kompakt beépítési helyhez"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Hogyan tárolhatom a körprofiljaimat?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Négyszögletes tengelyem és kis beépítési helyem van"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"Évek óta nagyon jó tapasztalataim vannak az igusszal. Ők is hoznak valami újat?"

ESQM-2-0

További információ az igubal gömbcsuklókról

igubal®-shop

Shop

Szerszám

Szerszám

Tudásbázis

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation