Forgó energiaellátás egy teljes rendszerben az összes közeghez

A standard megoldások rugalmasan és hatékonyan alkalmazhatók

Beszélgetés a termékek szakértőivel
Tanulmány: forgó energiaellátás
mindkét irányba hajló (RBR) konfigurátor

A körkörös mozgások új standardja

Teaser SRM
Teaser SRM-L
PRM polimer forgó modul

Egyedi megoldások különleges alkalmazásokhoz

Statikus forgó energiaellátás
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • forgási szög akár 540°-ig (egy síkban)
  • 900° és ennél nagyobb forgási szögek is lehetségesek az igus® MRM multi forgó moduljával.
  • Maximális forgási szög minimális beépítési hely mellett
  • Akár 360°/s forgási sebesség
  • Könnyebb és kompaktabb, mint a statikus vezetővályúk
  • Minimális elmozdulási erő és maximális élettartam
  • Modul típus szabványosított konzol változatokkal
  • Integrált húzásmentesítő és kábelvezetés közvetlenül a vezetővályúban
  • A forgó energiaellátás gyors és megbízható kiosztása CAD-konfigurátorral

Mit jelent az, hogy „mindkét irányba hajló (RBR)”?

Mit jelent az „MRM” kifejezés?

Két szintes MRM multi forgó modul

Opciók az igus® vezetővályúval

Megfelelő termékek és eszközök

chainflex kábelek mindkét irányba hajló (RBR) alkalmazásokhoz
Forgó energiaellátó rendszerek különböző alkalmazásokhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation