Nyelvváltás :

A széniparban a tengeri környezetbe szánt mobil kábelkezelő rendszer szállítása jelentett számunkra kihívást. A rendszernek modulárisnak kellett lennie, hogy lehetővé tegye a rakodógép egyéb karbantartási alkatrészeinek, például a fő forgókarika-csapágynak az eltávolítását. A rendszernek a meglévő rendszernél nagyobb megbízhatósággal kellett működnie, és minimális karbantartási állásidővel kellett rendelkeznie.
Az igus® projektmérnöki csapata az USA-ból és Németországból több helyszíni látogatást tett, hogy átfogó képet kapjon a Stacker Reclaimer elektromos és mechanikai működéséről.

Az igus® egy kulcsrakész energialánc-megoldást fejlesztett ki, amely az energialáncot, a chainflex®-kábelt és egy egyedi rozsdamentes acél kábeltálcás rendszert tartalmaz, amely pontosan megfelel a kanalas kerékkel rendelkező kotrógép méreteinek. A meglévő kábelvezető rendszert áthelyezték a kanalas kotrógép belsejéből a fő ház külső oldalára, hogy több helyet biztosítsanak az új kábeltálca-rendszer számára, és hogy a rutinszerű karbantartáshoz jobban hozzáférjenek. A nyitott rozsdamentes acél csővezető csatornarendszer lehetővé teszi, hogy a kövek, a pelletek és a por átessenek a vezetőrendszeren. A kábelhordozó rendszer gépleállás nélkül működik 24/365. Az igus® chainflex® kábeleket úgy választották ki, hogy hosszú évekig működjenek a zord környezetben.
A megrendelő műszaki jóváhagyásával az igus® gyártotta le a teljes energialánc-rendszert, és a telepítéshez és üzembe helyezéshez gyárilag képzett személyzettel volt a helyszínen. A helyi gépészeti és elektromos kivitelezőkkel való szoros együttműködés kulcsfontosságú volt a rendszer megfelelő telepítésének biztosítása érdekében.
Ezt követően számos további utólagos átalakítást végeztünk a szénterminál másik rakodógépén.
Az első rendszert 2011-ben telepítettük, és azóta folyamatosan üzemel.