chainflex® motorkábel CF300.UL.D orsó kábel, egyedi erek

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt préselt, lángálló TPE keverék
2. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék
3. Kifejezetten hajlításálló fonott vezető, sima réz kábelből
igus-icon-lupe
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Gépi szempontból kiváló minőségű TPE keverék 3. Különösen hajlékony fonott vezető, csupasz rézhuzalból
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
chainflex® motorkábel CF300.UL.D orsó kábel, egyedi erek
1. Nyomás alatt préselt, lángálló TPE keverék
2. Mechanikailag kiváló minőségű TPE keverék
3. Kifejezetten hajlításálló fonott vezető, sima réz kábelből
1. Nyomás alatt extrudált, halogénmentes TPE keverék 2. Gépi szempontból kiváló minőségű TPE keverék 3. Különösen hajlékony fonott vezető, csupasz rézhuzalból
chainflex® motorkábel CF300.UL.D orsó kábel, egyedi erek
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
  • TPE külső köpeny
  • Hidrolízis- és mikrobaálló
  • Lángálló
  • Szilikonmentes
  • UV-ellenállás: nagy
  • Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
  • 4 év garancia
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation