Nyelvváltás :
Kábeleinkre akár 4 év garanciát is vállalunk, mivel a 3800 m²-es tesztlaboratóriumunkban szerzett több mint 30 éves tapasztalatunk és 700 párhuzamos tesztelés alapján megbízható előrejelzéseket tudunk tenni kábeleink élettartamára vonatkozóan.
A chainflex® garancia az adott kábelcsaládra vonatkozó üzemeltetési feltétel ekre vonatkozik. Ezek olyan paraméterekből állnak, mint a hőmérséklet, a mozgás típusa, a csavarás, a közeghatás és a hajlítási sugár. A garancia legfeljebb 4 évig vagy 100 millió kettős löketig érvényes, attól függően, hogy melyik következik be előbb. A garancia által lefedett kettős lökések száma a telepítés típusától és a kábel minőségétől függ. Ezt az aktuális katalógus, az adatlapok és az élettartam-kalkulátor tartalmazza.
| Kettős löketek* | 5 millió | 7,5 millió | 10 millió |
|---|---|---|---|
| Hőmérséklet innen/onnan [°C] | Minimális hajlítási sugár [Faktor x d] | Minimális hajlítási sugár [Faktor x d] | Minimális hajlítási sugár [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Nagyobb számú kettős ütés?számítsa ki az élettartamot online
Ebben a táblázatban a chainflex® CF9 vezérlőkábel műszaki paramétereit találja. Ha a kábelt a megadott üzemi körülményeknek megfelelően használják, akkor a felhasználóra vonatkozó élettartamgarancia 5, 7,5 vagy 10 millió kettős löketre vonatkozik. Maga az élettartam lényegesen hosszabb is lehet.
Tegyük fel, hogy egy 12 mm átmérőjű kábelt használ egy 100 mm sugarú energialáncban. Ez 8,3 (100 mm/12 mm) hajlítási tényező t eredményez. Ahhoz, hogy a tartósságról állást kapjunk, szükségünk van a műszaki keretfeltételekből származó információkra (hőmérséklet és a kettős lökések száma). Feltételezve -25/ +90 °C hőmérsékleti tartományt ) 8 x d esetén a tényleges hajlítási tényező meghaladja a 7-es minimális határértéket. 10 millió kettős ütés garantált! Magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleten az ehhez a garanciaszinthez szükséges tényező 8,5 lenne, ami a kettős ütések számát garantáltan 7,5 millió ütésre csökkentené.
Ezek a kijelentések megbízhatóságot és tervezési biztonságot teremtenek az egész rendszer számára!
UL ellenőrzött: a chainflex® megkapta a világszerte elismert vizsgáló szervezet legmagasabb szintű elismerését.
Az igus® az első német vállalat, amely a chainflex®-kábelre vonatkozó ígéretet érvényesíteni tudta. Egy összetett tanúsítási eljárás során az amerikai intézet "Underwriters Laboratories" megerősítette a "igus® 4 éves chainflex® kábelgarancia és az évi 2 milliárd tesztcikluson alapuló élettartam-számítás" nyilatkozatának helyességét. Ezzel a kölni székhelyű vállalat az első Európában, amelynek egy vizsgálóintézet megerősítette egy reklám állításának valódiságát. A jövőben egyetlen olyan chainflex® kábel sem hagyja el a gyárat sehol a világon, amelyet nem jelölnek az UL marketingcímkével, amelynek egyedi száma B129699, ami az igus®.
A portfólióban lévő és raktárkészleten lévő több mint 1350 kábelből összesen 1044 már rendelkezik klasszikus UL jóváhagyással. Ez előfeltétele a rendszer zökkenőmentes üzembe helyezésének az USA-ban. A rendszerek Amerikába történő exportja így zökkenőmentesen fog zajlani. Az UL jóváhagyás és az UL forgalmazási címke kombinációja mostantól kétszeresen biztosítja a zökkenőmentes exportot.
Ezek a nyilatkozatok megbízhatóságot és tervezési biztonságot teremtenek az Ön teljes beruházási folyamata számára; most még inkább, hogy egy külső szerv is megerősítette őket! Itt mindent megtudhat az UL által ellenőrzött UL-ről:

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.