Nyelvváltás :
A GESTRA a Fraunhofer Intézet projektje: egy speciálisan kifejlesztett radaralapú rendszer az űrszemét felkutatására és feltérképezésére. A fejlesztő partner, az osztrák AlpinaTec GmbH az igus®® e-chain rendszerére támaszkodik a nagy pontosságú háromtengelyes pozicionáló rendszerben: az azimutális tengelyen egy forgó energiaellátó rendszert, a magassági tengely mindkét oldalán pedig egy kettős láncrendszert használnak. Ezek biztosítják a megbízható energiaellátást és a különböző médiavonalak tiszta vezetését szűk helyen.
Az alkalmazást 2020-ban ezüst vektor díjjal tüntették ki.
e-chain® E4.56
robusztus, alacsony zajszintű, moduláris: az E4.1 e-chain sorozatunk 56 mm magas változata.

forgó energiaellátás
Moduláris rendszer forgó alkalmazásokhoz akár 540°-os forgási szöggel