Moduláris energiaellátó rendszer a DMG Mori forradalmi többorsós esztergapadjához

A gyorsan mozgó forgó energiaellátás 540°-os forgási szöget tesz lehetővé kis beépítési helyen.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Forgó energiaellátó rendszer a dobban és hat lineáris energialánc; előre összeszerelt, készláncos megoldásként szállítva ®
  • Követelmények: nagy áthaladási sebességek és gyorsulások nagy pontossággal; sok kábelt kellett biztonságosan vezetni kis beépítési helyen; moduláris és könnyen karbantartható rendszer.
  • Iparág: szerszámgépgyártás; többorsós eszterga
  • Siker az ügyfél számára: a dobban lévő forgó energiavezető akár 540°-os forgásszöget is követhet, és lehetővé teszi a fordított kanyarodási sugarat; a láncrendszerek külön-külön csatlakoztathatók, könnyen karbantarthatók és feldolgozhatók, így nagyfokú modularitást és egyszerű karbantartást tesznek lehetővé.

Probléma

Megoldás

Nagy bizalmat élvez az igus® sokéves tapasztalata a személyre szabott energiaellátás fejlesztése terén. Ezenkívül a magas szintű tesztelési lehetőségek. [...] Az igus®® megoldása jelentette számunkra az áttörést.

Mirko Passerini, műszaki igazgató GILDEMEISTER Italiana S.p.A.

DMG Mori szerszámgépek
MULTISPRINT a DMG Mori-tól
readychain állvány

motion - az energy chain systems® energialánc-rendszerek magazinja

Motion Magazine

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation