A moduláris készlet fogasszíjas tengelyei

  • Moduláris rendszer 3 szélességben (120/160/200 mm)
  • Magas élettartam az iglidur® J200 anyagból készült csúszófóliáknak köszönhetően.

Moduláris tengely ZLW, beépítési méret 10 & 20

ZLW-10120

ZLW moduláris tengely, tandem 

ZLWT

ZLW moduláris tengely, beépítési méret 10

ZLW-10120

ZLW moduláris tengely, beépítési méret 20

ZLW-20200

Moduláris tengely ZLW, higiénikus

ZLW-20-HYD

Moduláris tengely ZLW-1050-ES

DRL_PROD_ZLW-1050-ES

Készre szerelt hajtásrendszer mindössze néhány lépésben

drylin hajtástechnológiai konfigurátor
  • Gyors és egyszerű konfigurálás
  • Választható tartozékok
  • Részletes alkatrészlista
  • Gyors szállítás
Rozsdamentes acél csapágyak

Rozsdamentes acél csapágy a gyors csapágycsere érdekében szélsőséges környezetben is

  • Gyors csapágycsere szétszerelés nélkül
  • Csökkentett állásidő
  • Az összes alkatrész teljes újrafelhasználása
  • Egyszerű pótalkatrész-kezelés
Siklócsapágy betét

Bélések számos alkalmazáshoz

  • Alacsony súrlódási együttható
  • Optimalizált kopási minőség
  • 100%-ban kenésmentes
  • Rendkívül könnyű
  • Vegyszerálló
Ólomcsavaros léptetőmotor

Motorok vezérsikló tengelyekhez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation