Kettő az egyben: Tandemfogazású szalagtengely

ZLWT tandem fogasszíjas tengely
  • A tandemfogazású szalagtengely kiegészítése 10/20-as beépítési méretben
  • Kompakt tandemfogazású szalagtengely két fogazott szalaggal egy egységben
  • Két csúszda szinkronban vagy külön-külön is vezérelhető
  • Drylin® W-cserecsapágyazással a sínre történő gyors csapágycsere érdekében.
  • Igus® villanymotorokkal és D1 motorvezérlő egységgel való csatlakozásra készen kapható.

Termékszolgáltatások

Katalógus

Katalógusadatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

A Two in One fogazott szalagtengely előnyei

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Kézi vagy automatikus formátumbeállítás

Számos lehetőség

  • Két kézi meghajtás, például helyzetjelzővel és kézikerékkel
  • Egy kézi és egy elektromos meghajtás
  • Két elektromos meghajtás, pl. léptetőmotorral
Formátumállítás

Kézi formátumbeállítás

Manuális formátumállítás

Automatizált formátumbeállítás

Automatizált formátumállítás

A tandemfogazású szíjtengely laboratóriumi tesztelése

  • Motor: igus® EC DC motor és sebességváltó.
  • terhelés: 1.500N
  • löket: 1.500mm
  • Sebesség: 0,3m/s
  • Ügyfél-specifikáció: 400,000 ciklus
  • A vizsgálat vége: 412 654 ciklus
  • Elért cél: IGEN

Műszaki rajz

Műszaki_rajz_drylin_ZLWT.png

További információ

Elektromotorok

Elektromos hajtás rendszerek

Igus párnatömbök cseréje lineáris tengelyekhez

A ház csapágyainak cseréje

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation