Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® W pillow block WJ200UMA-01-AL

  • Fast bearing change without disassembly
  • Smart maintenance directly on the rail
  • For single, double and high profile rails round ø 10 mm
  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Műszaki adatok
Kiegészítők
Letöltések

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h