Lapos korrózióálló rozsdamentes acél fogasszíjas lineár egység

Rozsdamentes acél drylin ZLW-10120 fogasszíjas tengely, leválasztott háttérrel.
ZLW-10xxx műszaki rajza méretekkel és oldalnézetekkel.
ZLW-10xxx műszaki rajza méretekkel és oldalnézetekkel.
  • Akár 2000 mm-es lökethossz
  • Karbantartásmentes az önkenő nagy teljesítményű polimereknek köszönhetően
  • Különösen korróziómentes a 304 SS rozsdamentes acélnak (AISI 304) és a 316 rozsdamentes acélnak (AISI316/316TI) köszönhetően.
  • Konfigurálható drylin® E léptető-, DC- és EC/BLDC-motorokkal
  • Motorvezérlés D1 dryve kapható

Termékszolgáltatások

Katalógusadatok letöltése

Kérjen árajánlatot

Ingyenes online konfigurátor

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Robosztus és sokoldalú kialakítás kis méreteknél is

  • ZLW rozsdamentes acél
  • Motor: Szervomotor és sebességváltó
  • terhelés: 1.000 N
  • löket: 2.500 mm
  • Sebesség: 1 m/s
  • Specifikáció: 1.000.000 ciklus
  • A vizsgálat vége: 1 124 744 ciklus
  • Elért cél: IGEN

Kapcsolat

Híroltalom letöltése látható egy laptopon.

Hírek

Laptop fogasszíj-konfigurátorral és műszaki hajtásábrával.

Konfigurátor

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation