Nyelvváltás :

15 évvel később ez az izgalmas rendszer még mindig ideálisan teljesít a hosszú távú alkalmazásban, és robusztusnak bizonyult. A csehországi Tušimicében a körülbelüli egy heti tüzelőnek megfelelő mennyiségű szenet egy hosszan elnyúló halomban tárolják az erőmű területén. A „rakodógép” automatikusan halmozza a szenet a kupacra. Annak érdekében, hogy ez 615 m-es elmozduláson keresztül megbízhatóan el legyen látva energiával, adatokkal és egyéb közegekkel, a ČEZ csoport az egyik műanyag energialánc rendszerünk mellett döntött.
Különböző, kifejezetten az energialáncokban való használatra kifejlesztett chainflex kábeleinket a láncok belsejében vezetik. A chainflex motor- és vezérlőkábeleken kívül a 615 m-es elmozduláson az adatátvitelhez optikai kábelt is használnak. „A BUS kábelek ilyen nagy elmozdulások esetén szóba sem jöhetnek, mivel a jelerősség nem lenne elegendő” - magyarázza Frank Schlögel. A különböző kábelek mellett az energialánchoz tartozik egy víztömlő is, amely opcionálisan fűthető.
Az üzembe helyezés óta a tušimicei energialánc rendszereket elektronikusan is felügyelik. Mérik a láncokra ható szakítóerőt, és a rendszer képes lekapcsolni, ha az erők meghaladják a kívánt mértéket, például idegen tárgy bekerülése miatt. Az elmúlt években továbbfejlesztettük ezt a típusú „állapotfelügyeletet”, és most már a felügyeleti és prediktív karbantartási modulok széles választékát kínáljuk ügyfeleinknek további biztosítékként.