Görgős energialáncok - gördülés siklás helyett

P4HD.56.R energialánc darukhoz egy STS konténerdarun.

Az igus® görgős energialánc előnyeinek áttekintése:

  • A görgős energialáncok biztonságosak, helytakarékosak és nagyon alacsony karbantartási igényűek. A kábelek hossza akár 50%-kal is csökkenthető (a függesztett kábelekhez képest).
  • Az energialánc mozgatásához szükséges hajtási teljesítmény jelentősen, kevesebb mint 37%-ra csökken
  • 1000 méteres és annál nagyobb távolságok megtétele
  • Akár 10 m/s-os nagy sebességhez
  • Egyenletes gördülési ellenállás szennyeződéssel járó alkalmazásokhoz

Ajánlott görgős energialánc rendszerek

Szürke és fekete e-chain P4 kábelvezető lánc.

P4 rendszer

igus energialánc látható érzékelőházzal és rádiójellel egy felügyeleti megoldáshoz.

P4.1 rendszer

Több kábelvezető lánc egy egymásra helyezett vezetőrendszerben.

P4HD.1R rendszer

E4.1R_frei energialánc, az ízület nagyított részletével.

E4.1R rendszer

STS darun

Rakodógépen

Vedersoros kotrógépekben

Nagy elmozdulások tesztelése

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a görgős energialáncok kapcsán

Az élettartam meghatározása

Az igus lifetime calculator élettartam-számítást és 4 év garanciát mutat a kábelvezető láncokhoz.

energialánc újrahasznosítás

Chainge-újrahasznosítás műanyaghulladékkal és újrahasznosítási jellel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation