E4.1R rol-e energialánc

kevesebb zaj és rezgés mozgás közben, emellett kevesebb hajtóerőre van szükség

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Termékválaszték

Cikksz.Belső magasság [mm]Külső magasság [mm]Belső szélesség [mm]Külső szélesség [mm]Hajlítási sugár [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
Szállítási idő

Okok a rol e-láncok választására ...

Rol e-láncok
Rol e-láncok

Az E4.1 energialánc sorozat moduláris rendszere hosszú utazásokhoz

E4,1 sorozat

E4.1R sorozat bővítő készletként

Energialáncokhoz készült csúszóbetétek

A leghosszabb polimer energialánc 615 méteres elmozdulási hosszon dolgozik, ami az igustól származik

Alkalmazási példa az E4.1

"A láncszemekben lévő görgők nagymértékben csökkentik a súrlódási együtthatót hosszú utakon. Ennek eredményeként az energialánc-rendszer mozgatásához szükséges hajtási energia akár 57%-a is megtakarítható."

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Energialáncok
A standard termékpalettához
Energialánc-konfigurátor
Tovább a konfigurátorhoz
Az energialáncok megtakarítási lehetőségei
A megtakarítási lehetőséghez
Újrahasznosítási program

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation