CFU.V méhsejtes húzásmentesítő | gyors összeszerelés és magas tartóerő

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • Feltöltés 80%-kal gyorsabban (a CFX húzásmentesítőhöz képest), mindkét oldalról nyitható, hogy másodpercek alatt összeszerelhető legyen
  • Rugalmas méhsejtrács típus a tartóerő növeléséhez
  • Tribológiailag optimalizált méhsejttípus a legjobb tartásért
  • 1 db Ø 2–17mm kábel ellátása húzásmentesítéssel
  • A kábelek egyszerűen cserélhetők
  • Kábelek egyszerű pozicionálása
  • Belső szélesség [Bi]: 100 - 400 mm
  • Belső magasság [hi]: 62 mm
  • Alkalmazható az E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52 sorozathoz
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation