Nyelvváltás :

Húzásmentesítő energialánc kábelekhez bilincsekkel és nyomóelemekkel
A bilincs jó húzásmentesítő megoldásnak bizonyult az energialáncokhoz. A bilincs megfelelő húzásmentesítő lehetőség minden KMA szerelőkonzolos vagy C-sínes energialánchoz/kábelvezetéshez.
Termékválaszték és anyagok
Következtetés: az igus chainfix bilincsek szakítószilárdsága háromszor nagyobb, mint a hagyományos húzásmentesítőké

Többszörös bilincsek (acél és rozsdamentes acél)
Univerzális húzásmentesítő - kompakt és moduláris

A chainfix a menetes csapnak és az optimalizált házmagasságnak köszönhetően kisebb beépítési magasságot tesz lehetővé
Ha az energialánc nagy elmozdulások során önmagán fut, a csavarfejeknek a lánc rögzített végén lévő húzásmentesítő elemen legalább 10 mm-re kell lenniük az energialánc tetejétől. Ez a korlátozás azt jelenti, hogy az itt leírt húzásmentesítő elemek hosszú energialáncok fix pontjain nem használhatók. A speciálisan alacsony beépítési magasságokhoz kifejlesztett menetes csavarokkal ellátott U-bilincseink akár 15 mm-rel csökkentik a beépítési magasságot a hagyományos U-bilincsekhez képest. Az önhordó energialáncok esetében a húzásmentesítő elemek biztonságosan használhatók.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.