C-profilok

Szabványos C-profilok

  • Minden igus® CFX bilincshez és KMA rögzítő konzolhoz C-profil opcióval
  • Standard anyag: horganyzott acél
  • Rozsdamentes acélból készült változatban is kapható (rozsdamentes acél: AISI 304)
  • C-profilok esetén ±1 mm-es hossztűrés lehetséges!
Fém C-profil U alakú keresztmetszettel.

C profil méretekkel és keresztmetszeti rajzzal.
Rendelési sz.Anyag
92.42.XXXGalvanizált acél
92.42.XXX.ERozsdamentes acél

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation