C-profil Nehéz teherbírású

  • Minden igus® CFXL bilincshez
  • Megnövelt tartóerővel - durva alkalmazásokhoz is
  • Standard anyag horganyzott acél
  • Rozsdamentes acélból készült változatban is kapható
  • C-profilok esetén ±5 mm-es hossztűrés lehetséges!
C-profil a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
C-profil a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
C-profil a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
Rendelési sz. Anyag
CF.92.52.XX Galvanizált acél
CF.92.52.XX.E Rozsdamentes acél

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation