Kenésmentes és karbantartásmentes alkatrészek a laboratóriumi berendezések mozgatásához

Laboratóriumi berendezések

Legnépszerűbb termékeink laboratóriumi felszerelésekhez

Laboratóriumi robot E3 energialánccal

Maximális tisztatéri alkalmasság

  • Rendkívül halk működés: max. 38dB(A)
  • IPA 1. osztály: szinte nincs kopás és abrázió
  • Gyors, könnyű hozzáférés a kábelekhez a cipzáras elvnek köszönhetően
  • Jó stabilitás az egymásba illeszkedő láncszemeknek köszönhetően
Laboratóriumi robotok easychainnel

Kábelvédelem a legkisebb beépítési helyekre

  • A lehető legkisebb hajlítási sugarak a kisebb beépítési helyigényért
  • Könnyen tölthető, kis szerelési igény
  • Költséghatékonyabb a teljesen zárt láncoknál
Laboratóriumi robot chainflex CF98.PLUS-szal

Garantált 100 millió kettős löket

  • Maximális terhelésekhez és különösen kis sugarakhoz, 3 x d-ig
  • Különösen rövid, nagyon gyors alkalmazásokhoz
  • 4 év garancia
Laboratóriumi robot readychainnel

75%-kal kevesebb összeszerelési idő

  • Energialánc kábelekkel és csatlakozókkal egyetlen forrásból
  • A kiterjedt ellenőrzéseknek köszönhetően kevesebb hibalehetőség
  • 4 év garancia
Laboratóriumi robot drylin W-vel

100%-ig kenésmentes moduláris rendszer

  • Maximális rugalmasság a szimpla, kettős és íves síneknek köszönhetően
  • Több mint 50 különféle simán futó kocsi kenésmentes csúszóelemekkel
  • Szuper kompakt pl. WS-06-20 kettős sín
Laboratóriumi robotok miniatűr tengelyekkel

Szuper kompakt: 28 x 22 cm

  • Teljes modul motorral vagy egyedi hajtással
  • Három kocsitípus (alap/állítható/előterheléssel) megerősített vezérorsótámasszal vagy anélkül
  • Nagyon egyszerű összeszerelés
Laboratóriumi robot dryspinnel

Csökkentett axiális hézag

  • Kenésmentes vezérorsó technológia akár 82%-kal jobb hatásfokkal
  • Ideális a precíz pozicionáló mozgásokhoz: holtjátékmentes vezérorsóanya - minimális holtjáték a teljes élettartam alatt
Laboratóriumi robotok PRT-kkel

Halk forgás kenés nélkül

  • Halk és tiszta futás a fémgolyók helyett műanyag csúszóelemeknek köszönhetően
  • Moduláris rendszer
  • Különböző külső és belső fogazat
  • Kis beépítési helyekre: PRT-04 micro 60 mm átmérővel
Bioreaktor kerámia golyóscsapággyal

Akár 65-ször tartósabb

  • Hőmérséklet- és vegyszerálló, korróziómentes
  • Akár 65-ször hosszabb élettartam a hagyományos PEEK golyóscsapágyakhoz képest
Laboratóriumi robotok PRT-kkel

Sima futás kenés és PTFE nélkül

  • Az orvostechnikában bevált csúcstermékünk PTFE-mentes változata
  • Legalacsonyabb súrlódási együttható száraz üzemben
  • Nagyon alacsony tapadási-csúszási hajlam
  • Penészálló a DIN EN ISO 846 szerint
3D nyomtatással készülő fogaskerék

Akár 50-szer tartósabb, mint a hagyományos anyagok

  • Kopásálló szálak, porok és gyanták
  • Egyedi alkatrészek 3D nyomtatási szolgáltatással, 1-3 napon belül szállításra kész
  • Egyszerűen töltse fel 3D modelljét és rendeljen online
3D-nyomtatás

Lineáris robotok 1065,28 €-tól

  • Plug-and-play vezérlő hardver, ingyenes szoftverrel együtt
  • Standard vagy egyedi lineáris robotok
  • Rövid szállítási idő
RBTX komplett pipettázó megoldás

ROI mindössze három hónap alatt

  • Kompakt lineáris robot laboratóriumi alkalmazásokhoz két független Z-tengellyel
  • Költséghatékony D7 motorvezérlőkártyákkal vezérelhető
  • Energialáncokkal együtt

Sikeres labortechnikai alkalmazások

Töltőüzem a laboratóriumban

Tiszta mozgás a töltősoron

DNS diagnosztika

A vérelemző készülék pontossága

Orvostechnológiai sikertörténetek

... és más sikertörténetek

Orvostechnológiai tanulmány

Tanulmány: Automatizált pipettázási technológia

Orvostechnikai termékeket tartalmazó mintacsomag

Ingyenes mintacsomag

További információ

Termékek a tisztatérbe

Tisztatéri termékek

Különleges geometriájú rajz alkatrészek

Egyedi alkatrészek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation