Alacsony hézagú vezérorsó anyák

Mi a teendő nem kívánt axiális hézag esetén?

Egyébként mi az az axiális hézag?

Mi az az axiális hézag?

Milyen lehetőségeket kínál ebben az esetben az igus termékpalettája?

Alacsony hézagú vezérorsó anyák

A holtjátékmentes vezérorsóanya

  • Élethosszig tartó minimális axiális holtjáték
  • Pontosabb pozicionálás és előtolás
  • dryspin nagy menetemelkedésű meneteknél
  • Peremes vezérorsóanya
  • Menet: jobb
  • Anyag: iglidur J

Holtjátékmentes: Műszaki adatok

MenetMax. statikus axiális F [N]Max. tehetetlenségi nyomaték (rugóval)170) a következőtől [Nm]Cikkszám
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Az előfeszített vezérorsóanya

  • Nagy menetemelkedésű menetekhez 6,35 mm-es menetátmérőig
  • Hengeres vezérorsó anya peremmel
  • Menet: jobbmenet
  • Anyag: iglidur J

Előfeszített vezérorsóanya: Műszaki adatok

MenetMax. statikus axiális F [N]max. tehetetlenségi nyomaték (rugóval) a következőtől [Nm]Cikkszám
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

A kis hézagú vezérorsóanya

  • Csökkentett axiális hézag a körkörös radiális előfeszítésnek köszönhetően
  • Nagyon halk működés az esetleges rezgések csökkentése miatt
  • Költséghatékony alternatíva a holtjátékmentes anyákhoz képest
  • dryspin nagy menetemelkedésű és trapézmenettel, 14 mm-es menetátmérőig
  • Peremes vezérorsóanya
  • Menet: jobbmenet
  • Anyag: iglidur J

Alacsony hézagú vezérorsóanya: Műszaki adatok

dryspin nagy menetemelkedésű menet

MenetMax. statikus axiális F [N]max. tehetetlenségi nyomaték (O-gyűrűvel) a következőktől [Nm]Cikkszám
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

dryspin trapézmenetes vezérorsó anya

Menet egybekezdésűMax. statikus axiális F [N]max. tehetetlenségi nyomaték (O-gyűrűvel) a következőktől [Nm]Cikkszám
Tr8x1,5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin több bekezdésű trapézmenetes vezérorsó anya

Menet több bekezdésű
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

A holtjáték gátló vezérorsóanya

  • A zaj és a rezgések csökkentése
  • Trapézmenetekhez 24 mm-es menetátmérőig
  • Hengeres és peremes vezérorsóanyák
  • Menet: jobb- és balmenet
  • Anyag: iglidur J és iglidur R

Holtjáték gátló vezérorsóanya: Műszaki adatok

Hengeres, trapézmenetes vezérorsó anya

MenetHasznos erő átadó felület [mm2]Max. statikus axiális F [N]Cikkszám
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Trapézmenetes vezérorsóanya, peremes

Menet iglidur® JHasznos erő átadó felület [mm2]Max. statikus axiális F [N]Cikkszám
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

Hengeres trapézmenetes vezérorsóanya iglidur R

Menet iglidur® RHasznos erő átadó felület [mm2]Max. statikus axiális F [N]Cikkszám
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

Trapézmenetes vezérorsóanya iglidur R

Menet iglidur® RHasznos erő átadó felület [mm2]Max. statikus axiális F [N]Cikkszám
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation