Lineáris modulok kis beépítési helyekre

Rendkívül kompakt

Kis méret, kis ár

A miniatűr lineáris modulok áttekintése

SLN miniatűr lineáris modulok
  • Rendszer magassága/szélessége 22 mm x 28 mm
  • Költséghatékony belépő szintű modell
  • A drylin® N alacsony profilú vezetőrendszeren alapul
  • Hajtás: dryspin® trapézmenet vagy nagy menetemelkedésű menet
SLNV
  • Rendszer magassága/szélessége 22 mm x 28 mm
  • Precíz előfeszítéssel
  • A drylin® NSV előfeszített prizma vezetés alapján
  • Hajtás: dryspin® trapézmenet vagy nagy menetemelkedésű menet
SLT
  • Rendszer magassága/szélessége 20 mm x 45 mm
  • Alacsony profilú kialakítás a laterális vezérorsó elrendezésnek köszönhetően
  • A drylin® T miniatűr vezetésen alapul
  • Hajtás: dryspin® trapézmenet vagy nagy menetemelkedésű menet
SHT-08
  • Rendszer magassága/szélessége 23 mm x 65mm
  • 08 telepítési méret SHT moduláris rendszerben (alumínium/rozsdamentes acél)
  • A drylin® R kerek tengelyvezetésen alapul
  • Hajtás: dryspin® trapézmenet vagy nagy menetemelkedésű menet
SLW kis vezérorsós tengely
  • Rendszer magassága/szélessége 20 mm x 32 mm
  • Moduláris SLW 06/10 beépítési méretek
  • A drylin® W profil vezetés alapján
  • Hajtás: dryspin® trapézmenet vagy nagy menetemelkedésű menet
Miniatűr lineáris modul fogasszíjas hajtással
  • Rendszer magassága/szélessége 28 mm x 40 mm
  • Alacsony profilú kialakítás a gyors pozicionáláshoz
  • A drylin® N alacsony profilú vezetőrendszeren alapul
  • Hajtás: Fogasszíj
drylin SLW

Kiemelt „mini” termékeink

Miniatűr lineáris modul termékminta szemüvegtokkal

drylin miniatűr lineáris modul minta
  • Helytakarékos és robusztus kivitel
  • 100 %-ban kenésmentes
  • Nagyon könnyű felépítés
  • Költséghatékony

Készre szerelt hajtásrendszer mindössze néhány lépésben

drylin hajtástechnológia online konfigurálása
  • Gyors és egyszerű konfigurálás
  • Választható tartozékok
  • Részletes alkatrészlista
  • Gyors szállítás

A miniatűr drylin® lineáris modulok előnyei

Csendes működés

Korrózióálló

Különösen helytakarékos

Nagyon könnyű

100%-ban kenésmentes

Költséghatékony

Alkalmazási példák kis telepítési helyre

Alberts One smoothie keverőállomás

Alberts One smoothie keverőállomás

Elektromos beállítási rendszer kávégépben

Elektromos állítási rendszer eszpresszógépben

Cook-e automatizált robotkonyha

Cook-e automatizált robotkonyha

Formátumállítás vizsgálati technológiában

Formátumállítás vizsgálati technológiában

További termékek kis telepítési helyekre

Vezérorsós léptetőmotorok

Vezérorsós léptetőmotorok

Kis lineáris vezetés

DRL_GEN_drylin_W_combined

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation