Kenésmentes vezetőcsavar és lineáris technológia a reakcióedények töltőrendszereiben

Bioanalitikai töltőrendszer

Profil

  • Amire szükség volt: lineáris technológiai alkatrészek a tartályok adagolásához és a megfogó löketmozgásához.
  • Követelmények: tisztaterem-kompatibilis, külső kenéstől mentes, karbantartásmentes, kis súly, pontosság, gyors rendelkezésre állás.
  • Ágazat: Ipari felhasználás: Az iparági követelmények: Orvostechnika
  • Siker az ügyfél számára: Az alkalmazott dryspin® menetes orsók és drylin® lineáris vezetők a műanyagba beépített szilárd kenőanyagoknak köszönhetően higiénikusan tiszta futást biztosítanak. A kenőanyagok kiküszöbölésével megszűnnek a szennyeződések és a karbantartási költségek. Az alkatrészek emellett az alacsony súrlódási együtthatóval, a kis tömeggel és a könnyű szerelhetőséggel is pontokat szereznek.

Hogyan működik a töltőrendszer

A reakcióedényeket lazán és védetten egy vibráló szállítószalagon keresztül adagolják a teljesen automatikus rendszerbe, és szépen sorban egy felvételi pozícióba viszik.

A felülről érkező markológépek egyenként, óvatosan, csipesszel megfogva távolítják el a vékony falú tartályokat. Ezután a töltéshez egy szivattyúegységhez kerülnek.

A töltés után a tartályokat lezárják. Ezután a markoló vagy a csipesz kinyílik, és a tartály finoman a polisztirol állódobozba esik, amelyet már tartályként betápláltak.

Probléma

Megoldás

"A por a legnagyobb ellenségünk. A kezelés során semmilyen körülmények között nem szabad olyan szennyeződést megengedni, amely meghamisíthatja a vizsgálatokat. És ez ebben az esetben 100 százalékosan garantált."

Manfred Rüdiger

Mérnök az orvosbiológiai elemzéshez, bioanalitikai GmbH

"Már a kezdetektől fogva tudtuk, hogy a helyszíni követelmények miatt a kenésmentes drylin® lineáris termékekre fogunk támaszkodni. Már többszörösen bizonyítottak."

Christian Baumann

Dipl.-Ing. (FH), Baumann Construction

Trapéz alakú menetes orsó a bioanalitikai reakcióedények töltőrendszerében
igus® Termékek és tartályok polisztirol dobozban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation