Lineáris robotok

Lineáris robot munkaterülete

2-tengelyes lineáris robot, 3-tengelyes lapos lineáris robot vagy 4-tengelyes térbeli lineáris robot 1065,28 €-tól

  • Plug-and-play vezérlő hardver, ingyenes szoftverrel együtt
  • Standard vagy testre szabott portálrobotok
  • Rövid szállítási határidők

Tech tények az igus® lineáris robotokról

erő ikon

Akár 85 kg terhelhetőség

reach ikon

Akár 3000 x 3000 x 1000 mm-es munkatér

DOF ikon

Akár 3 DOF

sebesség ikon

Max. sebesség 20 pick/perc

ismételhetőség ikon

Ismétlési pontosság: ± 0,5 mm

hőmérséklet ikon

Környezeti hőmérséklet 0 - 50 °C

Lineáris robot vezérlőrendszer

Cobot vezérlő szoftver
  • Tesztelje az összes igus® kinematikát vásárlás előtt az ingyenes és licencmentes szoftverrel
  • Előre programozott projektekkel az összes igus® robothoz, egyes tengelyhez és AGV-hez.
  • Intuitív 3D-s kezelőfelület a robot szimulációjával

Egyedi lineáris robotok konfigurálása

Kábelhelyettesítő
  • Ingyenes CAD letöltés
  • Megfelelő tartozékok, például e-chain® és megfogók
  • Intuitív konfigurációs felület

Lineáris robotok a gyakorlatban

Jelenlegi igus lineáris robot modellek

DLE-LG-0002 lineáris robot

DLE-LG-0002

DLE-FG-0006 lapos lineáris robot

DLE-FG-0006

DLE-RG-0014 térbeli lineáris robot

DLE-RG-0014

Standard lineáris robotok készletről

igus lapos lineáris robot

Webáruház

Költséghatékony automatizálás webáruház

Lineáris robot konfigurátor

lineáris robot konfigurátor

Bemutató időpont egyeztetés

ReBeL® videós bemutató időpontfoglalás

Költséghatékony automatizálás oktatási program

Kábelhelyettesítő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation