Kenésmentes csapágyak és megbízható kábelvédelem a fogtechnikában

Kezelőközpont

Fogorvosi kezelőegység

Ülésmechanizmus

iglidur G siklócsapágyak a fogászati ülésmechanizmusban
  • Alkalmas nagy terhelésekhez
  • Kenés és karbantartásmentes
  • Nagyon jó súrlódási együttható

Kezelőfény

Kezelőfény iglidur JVSI siklócsapágyakkal
  • Előfeszített, tehermentes állapotban teljesen hézagmentes
  • Nagyon jó kopásállóság
  • Kenés- és karbantartásmentes

Lineáris beállítások betegszék

drylin T a betegülés beállításában
  • Gördülés helyett csúszás a magas élettartam érdekében
  • Rendkívül tartós, kenésmentes csúszóelemekből állnak

A kezelőegység magasságának beállítása

drylin SHT a fogászati kezelőegységben
  • Tömör kialakítás
  • Különböző anyagok a tengelyhez és az orsóhoz
  • Kapható motorral és motorvezérléssel együtt

A kezelőegység magasságának beállítása

Energialánc a fogászati kezelőegységben
  • Kompakt, kis hajlítási sugárral
  • Csendes a kis osztás miatt
  • Könnyen tölthető

Energiaellátás a fogorvosi elemben

Fogászati kezelőegység e-lánccal
  • Nagy hajlító, centrifugális és torziós erőkre tervezve
  • Szűk beépítési helyeken is használható

Fogászati röntgenkészülék

Fogászati röntgenkészülék

A tomográf magasságának beállítása

dryspin magasságállításban
  • Kenés- és karbantartásmentes lineáris technológia
  • Akár 30 %-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos hajtócsavaroknál

Kábelvezető magasságállítás

E2 energialánc a kábelvezetéshez
  • Biztonságos kábelvezetéshez szűk helyeken
  • Kis osztás a csendes, egyenletes futásért
  • Nagy stabilitás a hosszú élettartamért

Az álltámasz magasságának beállítása

drylin SLW az álltámasz magasságának beállításában
  • Kompakt orsó lineáris beállítása
  • Csavarásálló és hajlításbiztos
  • Lépésmotorral az elektromos beállításhoz

A szkenner csapágyazása

PRT forgókarika-csapágy a szkenner csapágyazásához
  • Könnyű, kompakt és beépítésre kész
  • Kopásálló, kenésmentes és karbantartásmentes igldiur csúszóelemekkel

Energiaellátás rotációban

Fordított Bend Radius forgó energiaellátó rendszer a forgatáshoz
  • A körkörös mozgások szabványa
  • 900°-os és nagyobb forgási szögeket tesz lehetővé
  • Akár 360°/s forgási sebesség is lehetséges

Lineáris beállítás a fejrészen

drylin lineáris beállításhoz
  • Kenőanyag- és karbantartásmentes csúszóelemek
  • Robusztus és rozsdamentes a hosszú élettartam érdekében
  • Porral és szennyeződéssel szemben érzéketlen

Fogászati marógép

Fogászati marógép

A marógép kábeles vezetése

E2.1 energialánc a marógép kábelvezetéséhez
  • Kompakt, kis hajlítási sugárral
  • Csendes a kis osztás miatt
  • Könnyen tölthető

Telepítésre kész e-lánc marógéphez

reacychain a fogászati maróegység kábelvezetéséhez
  • Teljes energialánc-rendszer kábelekkel együtt az időtakarékos telepítéshez
  • A szerelési idő akár 95 %-kal csökken

A burkolati ajtók lineáris beállítása

drylin W hibrid a házvezetéshez
  • Kenőanyag- és karbantartásmentes csúszóelemek
  • Robusztus és rozsdamentes a hosszú élettartam érdekében
  • Porral és szennyeződéssel szemben érzéketlen
Mintadoboz orvostechnikai alkalmazásokhoz

Ingyenes mintadoboz az orvostechnológia számára

Sikertörténetek

Öntőberendezés a fogtechnikában

Fogászati öntőegység: Megbízható zárás

Alkalmazások az orvostechnikában

További sikertörténetek

Az óriási motion plastics termékbemutató mintadoboz

igus sarok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation