drylin® SLW vezérorsós lineáris modul

Különösen sokoldalú és torziósan merev, dupla tengelyes profillal

  • Nagy torziós ellenállás
  • Teljesen alátámasztott
  • Keményeloxált sín
  • Különleges SLW-AL változat eloxált alumíniumból készült kereszttartókkal, kérésre
  • Rozsdamentes acél verzió korrózióálló acél alkatrészekkel (AISI 303 vagy AISI 316Ti); a rozsdamentes acél kivitelhez csapágyanyagként iglidur® J, iglidur® X vagy iglidur® A180 választható.

Termékszolgáltatások

Műszaki adatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor

Az SLW sorozat telepítési méretei

  • Kocsi hossza: 60 mm
  • Teherbírás:
    • axiális: 50 N
    • radiális: 200 N
  • Max. lökethossz: 300 mm
  • Tengely átmérője: 6 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: polimer
  • Kocsi hossza: 48 mm
  • Teherbírás:
    • Axiális: 250 N
    • Radiális: 1000 N
  • Max. lökethossz: 400 mm
  • Tengelyátmérő: 10 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: alumínium
  • Kocsi hossza: 69 mm/100 mm
  • Teherbírás:
    • Axiális: 700 N
    • Radiális: 2800 N
  • Max. lökethossz: 750 mm
  • Tengelyátmérő: 10 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: cinköntvény/alumínium
  • Kocsi hossza: 100 mm
  • Teherbírás:
    • Axiális: 700 N
    • Radiális: 2800 N
  • Max. lökethossz: 750 mm
  • Tengelyátmérő: 10 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: alumínium
  • Kocsi hossza: 100 mm
  • Teherbírás
    • Axiális: 1200 N
    • Radiális: 4600 N
  • Max. lökethossz: 750 mm
  • Tengelyátmérő: 16 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: alumínium
  • Kocsi hossza: 100 mm
  • Teherbírás:
    • Axiális: 1200 N
    • Radiális: 4600 N
  • Max. lökethossz: 750 mm
  • Tengelyátmérő: 35 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: alumínium
  • Opcionálisan golyóscsapágyas vezérorsóval (BB)
  • Kocsi hossza: 150 mm
  • Teherbírás:
    • Axiális: 1600 N
    • Radiális: 6400 N
  • Max. lökethossz: 1000 mm
  • Tengelyátmérő: 20 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: alumínium
  • Kocsi hossza: 150 mm
  • Teherbírás:
    • Axiális: 2500 N
    • Radiális: 10000 N
  • Max. lökethossz: 1250 mm
  • Tengelyátmérő: 25 mm
  • Tengelyvégtámasz anyaga: alumínium

Műszaki opciók az SLW sorozathoz

igus vezérorsó anyagok

Vezérorsó anyagok

Siklócsapágy anyagok az igus lineáris modulokhoz és XY-asztalokhoz

Csapágy anyagok

Léptetőmotorok lineáris modulokhoz

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Vezérorsóbilincs drylin lineáris egységekhez

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete
Digitális pozíciójelző drylin lineáris modulokhoz

Digitális pozíciójelző

drylin kézikerék lineáris modulokhoz

drylin kézi kerekek

SLWM-1080 – lineáris modul enkóderrel

Vezérorsós lineáris modul enkóderrel
  • Helytakarékos, kocsiba integrált érzékelő
  • Hálózatfüggetlen működés
  • Integrált mágnesszalag

Konfiguráljon egyedi SLW lineáris modult online

Lineáris modulok online konfigurálása
  • Találja meg és rendelje meg a megfelelő lineáris modult néhány kattintással
  • Adja meg adatait, és válassza ki a megfelelő ajánlatot
  • Válassza ki az opcionális tartozékokat
  • Adja hozzá a kosárhoz és rendelje meg vagy érdeklődjön online
  • Töltse le az alkatrész listát PDF formátumban

További SLW lineáris modul változatok

SLWT lineáris modul két vezérorsóval
  • A kocsik külön vezérelhetők
  • Kocsik külön kézi beállítása
  • Rugalmas tervezés
Költséghatékony drylin econ lineáris modul
  • Könnyű és költséghatékony
  • Ezüst eloxált sínprofil
  • Nagy menetemelkedésű menet vagy trapézmenet
SLW-ES rozsdamentes acél lineáris modul
  • Választható siklócsapágy anyag
  • Az iglidur A180 siklócsapágyazás megfelel az FDA előírásainak
  • Magas hőmérséklethez való iglidur X csapágy, +250°C-ig működik
Lineáris modul webáruház

drylin® lineáris modulok egyetlen kattintással ...

  • Vezérorsós vagy fogasszíj hajtással
  • Két meghatározott lökethosszúság minden rendszerhez
  • Rugalmas illesztőcsapokkal kézi és elektromos működtetéshez.  Telepítésre kész vezérorsós bilinccsel, pozíciójelzővel és kézikerékkel a gyorsan ismételhető állításokhoz
  • Nincs időigényes keresgélés és összeszerelés
  • A webáruházban elérhető PDF- és CAD-fájlokkal időt takaríthat meg a tervezés során

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation