A drylin® econ széria lineáris moduljai

Két beépítési méretben, folyamatosan alacsony áron

  • Az econ sorozat lineáris rendszer belépő szintű programja
  • Következetesen költséghatékony a fröccsöntött keresztrudaknak és csúszkáknak köszönhetően
  • Következetesen költséghatékony az ezüst eloxált sínprofiloknak köszönhetően
  • Gyors meredek menettel vagy önzáró trapézmenettel konfigurálható
  • Kenőanyag- és karbantartásmentes

Az SLWP econ sorozat méretei

SLWP-0630-E lineáris modul econ sorozat
  • Csúszda hossza: 60 mm
  • Maximális lökethossz: 300 mm
  • A tengely átmérője: 5 mm
  • max. stat. Terhelhetőség
    • axiális: 50N
    • radiális: 50N
SLWP-1040 lineáris modul econ sorozat
  • Csúszka hossza: 29 mm
  • Maximális lökethossz: 500 mm
  • A tengely átmérője: 8 mm
  • max. stat. Terhelhetőség
    • axiális: 50N
    • radiális: 50N

Termékszolgáltatások

Műszaki adatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor

Műszaki lehetőségek az SHT sorozathoz

Menetanyag drylin lineáris modulokhoz

Ólomcsavar anyagok

drylin E léptetőmotorok

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

drylin® műszaki tartozékok - vezérlőelemek

Tartozékok drylin lineáris modulokhoz és lineáris tengelyekhez
  • Kiegészítők a kézi pozicionáláshoz és a formátumállításhoz
  • Szerelési és rögzítési lehetőségek
  • Léptető- és egyenáramú motorok elektromos működtetéshez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation