iglidur® G, peremcsapágy, mm - GFM

Klasszikus mindentudó, rendkívül kedvező ár-teljesítmény aránnyal

iglidur® G, peremcsapágy, mm - GFM
iglidur® G, peremcsapágy, mm - GFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® G, peremcsapágy, mm - GFM
iglidur® G, peremcsapágy, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GFM-03040-15
  • Anyag: iglidur® G
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 15 mm
    • b2 0.5 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
Több mint 250 000 gyártó világszerte kizárólag kenés- és karbantartásmentes iglidur® műanyag csapágyakat használ. 
https://www.igus.hu/info/fooldal-csapagyak

iglidur® G | A mindentudó
Az iglidur® G siklócsapágyak változatos alkalmazásokban használhatók a legkülönfélébb követelményeknek megfelelve. Ezért teljes joggal „univerzálisnak” nevezzük az anyagot. Tipikus alkalmazási területek a közepes és nagy terhelés, a közepes felületi sebesség és közepes környezeti hőmérséklet. Az iglidur® G az iglidur® anyagok között nem más, mint a tízpróbázó. Rendkívül jól teljesít az összes műszaki területen, és az egyik legismertebb mindentudó, legfőképpen a mechanikai, termikus és tribológiai specifikációk összességét illetően.

Tipikus alkalmazások

Mezőgazdaság
Autóipar
Építőipari gépek
Szerszámgépek
Fitnesz és sport

További alkalmazások itt:
Iparági megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation