1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: HFM-0405-04
- Anyag: iglidur® H
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® H | Kiváló hőállóság és vegyszerekkel szembeni ellenállás
Az iglidur® H egy üvegszállal megerősített anyag, amelyet kifejezetten magas páratartalmú vagy víz alatti környezetbe fejlesztettek ki. Az iglidur® H anyagból készült csapágyak teljesen kenés-mentesen használhatók; nedves alkalmazásoknál a közeg egyúttal kenő anyagként is funkcionál. +200°C-os hőmérsékletig alkalmazható Edzett tengelyekkel történő használat esetén nagyon alacsony a súrlódási együttható.
Jellemző felhasználási alkalmazások
Italgyártás
Orvostechnika
Kültér
Hajógyártás
További alkalmazási lehetőségek itt:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® H egy üvegszállal megerősített anyag, amelyet kifejezetten magas páratartalmú vagy víz alatti környezetbe fejlesztettek ki. Az iglidur® H anyagból készült csapágyak teljesen kenés-mentesen használhatók; nedves alkalmazásoknál a közeg egyúttal kenő anyagként is funkcionál. +200°C-os hőmérsékletig alkalmazható Edzett tengelyekkel történő használat esetén nagyon alacsony a súrlódási együttható.
Jellemző felhasználási alkalmazások
Italgyártás
Orvostechnika
Kültér
Hajógyártás
További alkalmazási lehetőségek itt:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?